Caterpillar AP-655D

Caterpillar AP-655D

Precio
395,000 USD
Año
2012
Horas de uso
2348 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar AP-655D
Grupo de productosAsfaltadoras
Número de serieGNN00279
Numéro D'unidadAQ-10953
Numero de catálogoCU4331368
Año de fabricación2012
Horas de uso2348 h
PaísMéxico
UbicaciónQueretaro
Precio
Precio sin IVAUS$ 395,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
SISTEMA ANTIROBOANTI-THEFT SYSTEM
ENLACE AL PRODUCTOPRODUCT LINK
IluminaciónLIGHTING
BEACONBEACON
RODILLO DE EMPUJEPUSH ROLLER
REGLÓN, ESTÁNDARSCREED, STD
SINFINES, AJUSTABLES VERTICALMENTEAUGERS, VERTICALLY ADJUSTABLE
CONTROLES, GRADO DE CONTACTOCONTROLS, CONTACTING GRADE
CONTROLES, ELEÉCTRICOSCONTROLS, ELECTRIC FEED
CONTROLES, NO EN CONTACTO CON EL ALIMENTADOR (SÓNICO)CONTROLS, NON CONTACTING FEEDER (SONIC)
CONTROLES, DE GRADO DE NO CONTACTO (SÓNICO)CONTROLS, NON CONTACTING GRADE (SONIC)
CONTROLES, AYUDADOS POR SERVOMANDOCONTROLS, POWER ASSISTED
CONTROLES, PENDIENTECONTROLS, SLOPE
REGLÓN, SISTEMA DE VENTILACIÓNSCREED, VENTILATION SYSTEM
REGLÓN, SISTEMA DE CALEFACCIÓN ELÉCTRICASCREED, ELECTRICAL HEATING SYSTEM
REGLÓN, EXTENSIBLESCREED, EXTENDABLE
REGLÓN, SISTEMA DE CALEFACCIÓN DE COMBUSTIBLESCREED, FUEL HEATING SYSTEM
SISTEMA GENERADORGENERATOR SYSTEM
POWER HEIGHT CONTROLPOWER HEIGHT CONTROL
PADDLEPADDLE
POWER CROWN CONTROLPOWER CROWN CONTROL
AUTO GRADE CONTROLAUTO GRADE CONTROL
WANDWAND
POWER SLOPE CONTROLPOWER SLOPE CONTROL
AUTO SLOPE CONTROLAUTO SLOPE CONTROL
Más informaciónEXTENSIONS
LEVELER
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • mandos final
  • tren de rodaje
  • comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • pavimentadora / reglón / banda transportadora
apariencia general
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
elementos de seguridad
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • No
  • No
motor
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
sistema de enfriamiento
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
mandos final
  • Bueno
tren de rodaje
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
Tacos / GarrasBueno
Neumáticos de mandoBueno
Soporte basculante delanteroBueno
Ruedas guíaBueno
RodillosBueno
Cadena de goma / Correa - IzquierdaBueno
Cadena de goma / Correa - DerechaBueno
Bastidor de cadena - IzquierdaBueno
Bastidor de cadena - DerechaBueno
Sistema de tensión de cadenaBueno
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • Maquina Pintada
  • maquina cuenta con llave de chip (SEKURITY KIT)
pavimentadora / reglón / banda transportadora
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
Certificado Por El Distribuidor
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
Aldo Uriel de la Rosa Guerrero
México
Teléfono:+52 33 3678 8000
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono