Actuellement 17795 machines en vente
Recherche rapide
Recevez une alerte par courriel lorsque de nouveaux équipements correspondant à votre recherche seront ajoutés. - Votre adresse e-mail -Notification par email
Filtre Actuel
Catégorie
Finisseur
x
144 résultats de la recherche pour "Filtre Actuel"
Affichage: 1 - 24 Trier par: 
CAT AP555, 400 0002021
Montgomery, AL
1 287 h Cat Used certifié Conditions Customer Value Agreementéclairageproduct linkcommandes, nivellement sans contact (à ultrasons)rouleau poussoirchape de chauffage électrique

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT AP655F, 409 9002019
Sterling, VA
2 507 h Cat Used certifié Conditionsproduct link

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT AP 1000 F, 93 9502016
Salem, VA
7 088 h Certifié par le concessionnaire Conditionséclairageproduct linkcarburant diesel à très faible teneur en soufrechape de chauffage électriquechape extensible

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT AP1055E, 84 4242012
Eloy, AZ
9 058 htable, commande de pentecommande de bombement - puissancerallonges de table - commande de hauteur - puissancerallonges de table - commande d'inclinaison - puissancerefroidissement en cas de températures ambiantes élevées

Cliquez ici pour plus d'informations
Weiler P385B, 105 5002020
Eugene, OR
2 660 h

Cliquez ici pour plus d'informations
Weiler P385A, 66 5002016
Monroe, NJ
2 608 h Conditionsentraînement assistérallonges de table - commande de hauteur - manueltable, hayon arrière - chaufférallonges de table - commande d'inclinaison - manueltable, contrôle de couches

Cliquez ici pour plus d'informations
Weiler P195-0022024
Salt Lake City, UT
11 h

Cliquez ici pour plus d'informations
Weiler P265, 125 0002021
Richmond, VA
1 154 h Conditionsréservoir de lavageprotections antivandalismealternateurrouleau de poussée - oscillantsystème de chauffage de table - électrique

Cliquez ici pour plus d'informations
Weiler WILR P65, 90 0002020
Meridian, ID
320 h

Cliquez ici pour plus d'informations
Weiler P265, 155 0002019
Russellville, AR
2 259 h

Cliquez ici pour plus d'informations
LeeBoy L8000R, 18 0001999
Texarkana, AR
Conditionsentraînement assistérallonges de table - commande de hauteur - manuelrouleau de poussée - art. tombereaurallonges de table - commande d'inclinaison - manueltable, contrôle de couches

Cliquez ici pour plus d'informations
MISCELLANEOUS MFGRS W120CFI, 249 0002017
Kansas City, MO
3 786 hlabel epaéclairagerétroviseursgyropharerotor fraiseuse

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT AP-1000B, 36 8501999
Minot, ND
11 640 h Conditionscommande de bombement - puissance

Cliquez ici pour plus d'informations
Ingersoll Rand PF5510, 48 9602005
Mesa, AZ
5 211 htable, contrôle de couchestable, commande de penteréservoir de lavagecommande de bombement - puissance

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT AP-1055D, 32 5002009
East Dundee, IL
7 625 h Conditionscommande servo-mécanique du bombementcommande de hauteur alimentationcommande servo-mécanique du profil transversalchape de chauffage électriquechape extensible

Cliquez ici pour plus d'informations
Weiler P385B, 155 0002022
Memphis, TN
1 650 h Conditionséclairage, finiss de nuitrallonges de table - commande de hauteur - manueltable, hayon arrière - chaufférouleau de poussée - art. tombereaucarburant diesel à très faible teneur en soufre

Cliquez ici pour plus d'informations
Blaw-Knox RW195, 21 000
Grand Rapids, MI
Conditions

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT AP500E, 70 0002014
Montgomery, AL
5 434 h Conditions

Cliquez ici pour plus d'informations
LeeBoy 8520B, 142 7172018
Milford, MA
1 630 h Conditionséclairage, finiss de nuittable, hayon arrière - chauffégyrophareplaque cealternateur

Cliquez ici pour plus d'informations
Vögele AMERICA SUPER 1700, 105 5002019
Monroe, NJ
3 172 h Conditionsentraînement assistétable, hayon arrière - chauffétable, contrôle de couchestable, commande de pentevis sans fin, réglable verticalement

Cliquez ici pour plus d'informations
Weiler P385B, 76 0002016
Bloomingburg, ND
2 393 hrouleau de poussée

Cliquez ici pour plus d'informations
Afficher plus de résultats