Caterpillar 793F

Caterpillar 793F

Preis
auf Anfrage
Baujahr
2012
Betriebsstunden
11603 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 793F
ProduktgruppeDumper - Knickgelenk
Serien Nr.SSP00638
GerätenummerPR10006
KatalognummerCU4358945
Baujahr2012
Std11603 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortMesa, AZ
Preisangabe
Preis ohne MwSt.auf Anfrage
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zusätzliche Informationen***PRICING ON REQUEST*****MUST BE SOLD IN 3 TRUCK PACKAGE**Specifications:Cat Certified Power Train Plus RebuildsCat Remanufactured Gen II C175-16 engines (2,650 gross/2,478 net HP)Engines are USA Tier 2, however, are NOT for use in the USA (export only) Extended life wheel stations (for use in downhill hauling applications)Retarding package (for use in downhill hauling applications)Large volume fuel tanksFast fill service center (clustered fast -fill connections for implement oil, steering oil, transmission oil, engine oil and coolant. Wiggins ports)Brake wear indictorsMuffler exhaust (not body exhaust)Standard rear axle filtrationHID lighting (6 HID lamps in the high beam, in fender and bumper, and reversing options, and 4 halogen headlamps in low beam positions, in fender and bumper)Digital payload display (external digital display of VIMS payload, located left and right hand sides of cab)Cold weather starter (240V engine coolant and oil heater)Fixed (non-powered) ladderSL-V grease injector (provides higher injection pressure at low temperatures, and, double the target life of SL-1)Standard cab arrangement29” X 57” rims inspected; components (flanges, beadseats, lock rings, etc.) replaced as needed.Does not include tires or beds
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
EMPIRE MACHINERYSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Used Equipment Staff
Telefon:+1 480 633 4100
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch