Caterpillar 777G

Caterpillar 777G

Precio
775,000 USD
Año
2013
Horas de uso
26732 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 777G
Grupo de productosDúmpers articulados
Número de serieRDR00241
Numéro D'unidadM012802
Numero de catálogoCU4365549
Año de fabricación2013
Horas de uso26732 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónRapid City, SD
Precio
Precio sin IVAUS$ 775,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
REVESTIMIENTO DE CAJABODY LINER
CALOR DEL ESCAPEEXHAUST HEAT
ENLACE AL PRODUCTOPRODUCT LINK
EPA LABELEPA LABEL
SISTEMA MEDIDOR DE CARGA ÚTILPAYLOAD MEA SYS
VIMSVIMS
CALENTADOR, COMBUSTIBLEHEATER, FUEL
Más informaciónBODY,X,HEAVY DUTY,STEEL LINER
COVER GROUP
ENGINE, STANDARD, TIER 4
EXHAUST, BODY HEAT
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
LANGUAGE, ADVISOR
PAYLOAD INDICATOR DISPLAY
VISIBILITY PACKAGE 2
TIRES,27.0R49 BS VMTP E2A **E4
BRAKES, EXTENDED LIFE
CAMERAS X 2
MOUNTING, X BODY
SUSPENSION, REAR
WHEEL CHOCKS (ANSI)
LINES GP POWERTRAIN W/COVER
LINES GP-CENTRAL LUBRICATION
DEL DATE 01/04/2013
TANK, FUEL 300 GALLONS
VIMS, RAC,PRODUCT LINK (PL321)
REGIONAL PACKAGE, US
EXTENSIONS, BODY SIDE
FRONT TIRES,27:00R49 BS VRLS ** E4 - NEW, REAR MICH. XDR2 @ 45%
REAR AXLE, FILTRATION AND LUBE
SERVICE PACKAGE 1 TIER 4 FINAL
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
BUTLER MACHINERY COMPANYVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Used Sales
Teléfono:+1 701 2981700
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono