Caterpillar 777G

Caterpillar 777G

Precio
975,000 USD
Año
2016
Horas de uso
13285 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 777G
Grupo de productosDúmpers articulados
Número de serieRDR00353
Numéro D'unidadM022369
Numero de catálogoCU4365558
Año de fabricación2016
Horas de uso13285 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónRapid City, SD
Precio
Precio sin IVAUS$ 975,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
REVESTIMIENTO DE CAJABODY LINER
CALOR DEL ESCAPEEXHAUST HEAT
ENLACE AL PRODUCTOPRODUCT LINK
COMBUSTIBLE DIESEL DE CONTENIDO ULTRABAJO DE AZUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
EPA LABELEPA LABEL
SISTEMA MEDIDOR DE CARGA ÚTILPAYLOAD MEA SYS
VIMSVIMS
Más informaciónBODY,X,HEAVY DUTY,STEEL LINER
BRAKES, EXTENDED LIFE
CAMERAS X 2
COLD WEATHER, 120V
COVER GROUP
ENGINE, STANDARD, TIER 4
EXHAUST, BODY HEAT
LANGUAGE, ADVISOR
LIGHTS, HID
MIRROR, STANDARD
PAYLOAD INDICATOR DISPLAY
TANK, FUEL 300 GALLONS
LINES GP POWERTRAIN W/COVER
SUSPENSION, REAR
FRONT TIRES GY 27:00R49 RM-4+4SL - 94%, REAR TIRES BS VREP E2A ** - 76% REMAINING ... 13,280 HOURS
REAR AXLE, FILTRATION AND LUBE
WHEEL CHOCKS (ANSI)
PACK, DOMESTIC TRUCK
LANE 2 ORDER
DOMESTIC TRUCK
''
TIRES,27.0R49 BS VMTP E2A **E4
BODY GROUP
VIMS & SAT PL, PL321VSR, ANSI
COOLANT, STANDARD
FILMS, X BODY
SIDEBOARDS, X BODY
SERVICE PACKAGE 7
DELIVERY DATE 11/25/2015
REGIONAL PACKAGE, US
BODY SHPD ASSMBLD(FCTY WELDED)
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
BUTLER MACHINERY COMPANYVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Used Sales
Teléfono:+1 701 2981700
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono