Caterpillar 777F

Caterpillar 777F

Prix
650 000 USD
Année
2010
Heures d'utilisation
15769 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 777F
CatégorieTombereau articulé
Numéro de fabricationJRP02362
N° de stockM009756
Numéro de catalogueCU1800056
Année De Fabrication2010
Heures d'utilisation15769 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementBismarck, ND
Prix
Prix (hors TVA)650 000 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
GARNITURE DE BENNEBODY LINER
RÉCHAUFFEUR ÉCHAPPEMENTEXHAUST HEAT
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
ÉclairageLIGHTING
ACCUMULATEURSACCUMULATORS
SYSTÈME DE PESÉE DE CHARGEPAYLOAD MEA SYS
VIMSVIMS
Autres informationsARC, WITH TRACTION CTRL
BRAKES, FRONT WET, EXT. LIFE
CAMERA, REAR VISION
ENGINE, STANDARD
EXHAUST, BODY HEAT
FAN, CONVENTIONAL DRIVE
FAST FUEL, WIGGINS
GREASE FITTINGS, CLUSTERED
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTION,NORTH AMERICA ANSI
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANGUAGE, ADVISOR
LIGHTS, HID
LINES, FUEL, WITH HEATER
MIRROR, STANDARD
OIL CHANGE, HIGH SPEED WIGGINS
OIL RENEWAL SYSTEM (ORS)
SUSPENSION, FRONT
TANK, FUEL 300 GALLONS
VITAL INFO. MGMT SYSTEM (VIMS)
WHEEL CHOCKS
TIRES,27.0R49 BS VRLS E2A** E4
MICHELIN X TRACTION 27:00R49 - FRONT @ 72%, REAR @ 83%
MOUNTING, BODY
MICHELIN X TRACTION 27:00R49 WITH 15,767 HOURS - FRONT @ 72%, REAR @ 83%
BODY, DUAL SLOPE, 16MM LINER
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • transmission
  • direction
  • frein
  • hydraulique
  • réducteurs
  • benne
aspect général
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
éléments de sécurité
  • Bien
  • Oui
  • Oui
  • Oui
instruments, poste de conduite, console
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Oui
  • Oui
moteur
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Red
  • Good
  • Normal
circuit de refroidissement
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Oui
transmission
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
direction
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
frein
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
réducteurs
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
benne
  • BienBed Liner report available on request
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienLeft front lower corner gouged adn slightly dented
  • Bien
  • Bien
  • Non
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
BUTLER MACHINERY COMPANYVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Used Sales
Téléphone:+1 701 2981700
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone