Caterpillar 777DLRC

Caterpillar 777DLRC

Preis
225.500 USD
Baujahr
2011
Betriebsstunden
6966 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 777DLRC
ProduktgruppeDumper - Knickgelenk
Serien Nr.FKR01127
KatalognummerCU2244718
Baujahr2011
Std6966 Std. h
LandBotswana
Preisangabe
Preis ohne MwSt.225.500 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
KLIMAANLAGEAIR CONDITIONER
DAUERBREMSERETARDER
PRODUKTLINKPRODUCT LINK
BeleuchtungLIGHTING
TRAKTIONSHILFETRACTION AID
VIMSVIMS
Zusätzliche InformationenAIR CONDITIONER
LIGHTING
PRODUCT LINK
RETARDER
TRACTION AID
VIMS
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • getriebe
  • lenkung
  • bremse
  • kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • achsbaugruppen
  • allgemeiner zustand
  • drehmomentwandler
  • fahrzeugmulde und zylinder
  • reifen
allgemeines erscheinungsbild
  • AngemessenRUSTED
  • AngemessenRUSTED
  • AngemessenRUSTED
  • Schlecht
  • Gut
  • SchlechtRUST
  • AngemessenRUSTED DUE TO WATER
  • Angemessen
  • Angemessen
  • Angemessen
  • Gut
  • Schlecht
  • Gut
  • AngemessenFRONT STEPS BENT
  • SchlechtRUST
sicherheitsvorkehrungen
  • Angemessen
  • Gut
  • Gut
  • Angemessen
  • Gut
  • NeinMACHINE NO OPERATIONAL
  • NeinMACHINE NO OPERATIONAL
  • NeinMACHINE NO OPERATIONAL
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Gut
  • AngemessenCRACKED AND MISSING BOLTS
  • SchlechtRUSTED
  • SchlechtWORN
  • SchlechtNOT WORKING
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • SchlechtWINDOW SWITCH DAMAGED
  • Angemessen
motor
  • Angemessen
  • Angemessen
  • Gut
  • Angemessen
  • JaENGINE FULL OF SALT CORROSION
  • NeinMACHINE NOT OPERATIONAL
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • NeinMACHINE NOT OPERATIONAL
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • 3311623
  • C8701106
  • 6966
  • MACHINE NOT OPERATIONAL
kühlsystem
  • Angemessen
  • Angemessen
  • Gut
  • Angemessen
  • Angemessen
  • AngemessenRUSTED
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • 6966
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • SchlechtBATTERIES FLAT
  • SchlechtNOT TESTED
  • Gut
  • Angemessen
getriebe
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Angemessen
  • Nein
  • 8E9035
  • 7FX06602
lenkung
  • Gut
  • Angemessen
  • Gut
  • SchlechtLEAKING
  • Angemessen
  • AngemessenLEAKING
  • Gut
  • Angemessen
  • 6966
  • LOW
  • EMERGENCY STEERING MOUNT LEVER REMOVED
  • 6966
  • LOW
bremse
  • Gut
  • GutNON OPERATIONAL
  • GutNON OPERATIONAL
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • BRAKE PEDAL STICKY
kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • FUSE PANEL DAMAGED, FENDER BADLY RUSTED.
  • SPRAY CANON RUSTED BADLY, WATER TANK RUSTED BADLY. STARTERS LEAKING ON GASKETS.
  • ENGINE OIL LEVEL GUARD MISSING
  • REAR GUMP SECTION LEAKING
  • ENGINE OIL FILTER LINES LEAKING
achsbaugruppen
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • CYLINDER LEAKING
  • CYLINDER LEAKING
allgemeiner zustand
  • AngemessenRUST ON BODY
  • AngemessenRUST ON BODY
  • Angemessen
  • Ja
  • NeinNEED TO BE JUMP STARTED
  • NeinLEFT FRONT FLAT
  • Nein
drehmomentwandler
  • Gut
  • Angemessen
  • Gut
  • Schlecht
  • Nein
  • 6966
fahrzeugmulde und zylinder
  • SchlechtWATER TANK RUSTED
  • Angemessen
  • AngemessenHOSE LEAKING
  • AngemessenTRUCK NOT OPERATIONAL
  • Angemessen
  • Angemessen
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
reifen
  • 27-00R9
Hersteller/Seriennr. Profiltiefe in 1/32" % verbleibende Lebensdauer Runderneuert Einschnitte/Ausbrüche im Profil Einschnitte auf Flanke
Links vorneBRIDGESTONE65
Links hintenBRIDGESTONE10
Links hinten, innenBRIDGESTONE
Rechts vorneBRIDGESTONE65
Rechts hintenBRIDGESTONE25
Rechts hinten, innenBRIDGESTONE30
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONSiehe InventarKontaktauswahl
Please Contact your local Cat Dealer
Telefon:+1 877 228 3519
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch