キャタピラー 773F

キャタピラー 773F

価格
420,584 USD
製造年
2008
使用時間数
5800 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 773F
機械カテゴリーアーティキュレート式ダンプトラック
メーカー/ シリアルナンバーEED00592
ユニット番号NU5094
カタログ番号CU1691872
製造年2008
使用時間数5800 h
オーストラリア連邦
所在地Newcastle, NSW
価格
税別価格$420,584
税金 (10%)$42,058
税込み価格$462,643
Features
アクセサリー・アタッチメント
エアコンAIR CONDITIONER
リターダRETARDER
照明LIGHTING
自動潤滑AUTO LUBE
BEACONBEACON
マフラMUFFLER
スタータ、電気STARTER, ELECTRIC
その他情報* FIRE EXTINGUISHER
DUAL POLE BATTERY ISOLATOR
E-STOPS
WIRING FOR UHF RADIO
条件
良い
普通
不良
  • 全体的な外観
  • 安全遵守事項
  • ゲージ、運転室、コンソール
  • エンジン
  • クーリング・システム
  • 電気、始動および充電系統
  • トランスミッション
  • ステアリング
  • ブレーキ
  • 油圧システム
  • ファイナル・ドライブ
  • アクスル・アセンブリ
  • 全体的な状態
  • トルク・コンバータ
  • トラック・ボディ
  • トラック・ボディおよびシリンダ
  • タイヤ
全体的な外観
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
安全遵守事項
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • はい
  • はい
  • はい
ゲージ、運転室、コンソール
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • はい
  • はい
  • はい
エンジン
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • はい
  • はい
  • OK
  • NORMAL
  • NO SMOKE
クーリング・システム
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
トランスミッション
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ステアリング
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ブレーキ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いPEDAL
  • 良いWET
油圧システム
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ファイナル・ドライブ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
アクスル・アセンブリ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
全体的な状態
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • はい
  • はい
  • はい
トルク・コンバータ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
トラック・ボディ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
トラック・ボディおよびシリンダ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
タイヤ
  • 50%
メーカー/シリアル番号 トレッド深さ(1/32 インチ単位) 残存寿命率(%) 更生済み トレッドの外傷/剥がれ 側面の外傷部
左フロント50
左リア50
左リア内部50
右フロント50
右リア50
右リア内部50
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
WESTRAC PTY. LTD. (NSW)在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Michael Geale
オーストラリア連邦
電話:+61 02 98404715
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で