Caterpillar 773B

Caterpillar 773B

Precio
112,137 USD
Año
1995
Horas de uso
31223 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 773B
Grupo de productosDúmpers articulados
Número de serie63W04474
Numero de catálogoCU2233079
Año de fabricación1995
Horas de uso31223 h
PaísCanadá
UbicaciónCranbrook, BC
Precio
Precio sin IVAUS$ 112,137
IVA-
Precio con IVA-
Features
Más informaciónBOTH REAR SUSPENSION CYLINDERS & HOIST CYLINDER ... 31150 HRS
CAB
CC6
CONTACT TONY PETERS ... 250 420-1887 FOR DETAILS
FINNING REBUILT ENGINE ... 27100 HRS
FINNING REBUILT TRANS ... 28500 HRS
FRONT TIRES 75%, RR TIRE 40%, LR TIRE 25%
MACHINE LOCATED AT CUSTOMER SITE IN CRANBROOK, B.C.
REBUILT LH FINAL DRIVE, BRAKES, DUO-CONE SEAL ... 29125 HRS
REBUILT RIGHT FRONT SUSPENSION CYLINDER ... 29075 HRS
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
FINNING CANADAVer inventarioContacto seleccionado
Used Sales
Canadá
Teléfono:+1 855 743 7979
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono