キャタピラー 773B

キャタピラー 773B

価格
131,722 USD
製造年
1991
使用時間数
20232 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 773B
機械カテゴリーアーティキュレート式ダンプトラック
メーカー/ シリアルナンバー63W03388
カタログ番号CU2233080
製造年1991
使用時間数20232 h
カナダ
所在地Cranbrook, BC
価格
税別価格$131,722
税金-
税込み価格-
Features
その他情報CAB
CC6
CONTACT TONY PETERS ... 250 420-1887 FOR DETAILS
FRONT TIRES 75%, LR 35%, RR 15%
MACHINE LOCATED AT CUSTOMER SITE IN CRANBROOK, B.C.
REBUILT DIFFERENTIAL ... 11199 HRS
REBUILT ENGINE, RESEALED RH FRONT SUSPENSION CYLINDER, EXCHANGE LH SUSPENSION CYLINDER ... 18700 HRS
REBUILT TORQUE ... 9716 HRS
REBUILT TRANSMISSION ... 7695 HRS
STEERING BALL STUDS, BEARINGS & SEALS REPLACED ... 20050 HRS
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
FINNING CANADA在庫を確認する連絡先を選んでください
Used Sales
カナダ
電話:+1 855 743 7979
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で