Caterpillar 773B

Caterpillar 773B

Precio
131,722 USD
Año
1989
Horas de uso
17383 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 773B
Grupo de productosDúmpers articulados
Número de serie63W02786
Numero de catálogoCU2233081
Año de fabricación1989
Horas de uso17383 h
PaísCanadá
UbicaciónCranbrook, BC
Precio
Precio sin IVAUS$ 131,722
IVA-
Precio con IVA-
Features
Más informaciónCAB
CC6
CONTACT TONY PETERS ... 250 420-1887 FOR DETAILS
DIFFERENTIAL, BEVEL GEAR & PINION REBEARING & RESEALED, HYDRAULIC PUMP REPLACED ... 8832 HRS
ENGINE, BOTH FINAL DRIVES & BRAKES, BOTH STEERING CYLINDERS REBUILT ... 14155 HRS
MACHINE LOCATED AT CUSTOMER SITE IN CRANBROOK, B.C.
TIRES: LF 75%, RF 90%, LR & RR 50%
TRANSMISSION & TRANS PUMP REBUILT ... 6020 HRS
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
FINNING CANADAVer inventarioContacto seleccionado
Used Sales
Canadá
Teléfono:+1 855 743 7979
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono