Caterpillar 745C

Caterpillar 745C

Prix
400 000 USD
Année
2015
Heures d'utilisation
6367 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 745C
CatégorieTombereau articulé
Numéro de fabricationTFK00451
N° de stock1118950
Numéro de catalogueCU2466238
Année De Fabrication2015
Heures d'utilisation6367 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementFayetteville, NC
Prix
Prix (hors TVA)400 000 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
CABINEEROPS
DIRECTION SUPPLÉMENTAIRE À GRAND ANGLESUPP STEER
HAYON ARRIÈRETAILGATE
BENNE STANDARDBED, STANDARD
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
ÉclairageLIGHTING
CARBURANT DIESEL À TRÈS FAIBLE TENEUR EN SOUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
BLUETOOTHBLUETOOTH
Autres informationsAIR CONDITIONER
AM FM RADIO
BED, STANDARD
EROPS
LIGHTING
PRODUCT LINK
SUPP STEER
TAILGATE
ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
BLUETOOTH
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • transmission
  • direction
  • frein
  • hydraulique
  • réducteurs
  • commentaires, divers réparations, remarques générales
  • benne
  • pneus
aspect général
  • Oui
  • Non
  • Assez bienRight side step treads bent.
  • Assez bienRight front lower frame skirt heavy dent
  • Assez bienMachines is stained from working in phosphate
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienLeft side fender flare damaged.
  • BienCab.
  • Assez bienfront bumper bent, dented right front corner
éléments de sécurité
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
  • Oui
  • Also has b/u camera.
  • OuiCD.
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienCab has front sunshade.
  • Bien
moteur
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Normal.
circuit de refroidissement
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
transmission
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
  • Bien
direction
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienHas tilt column.
frein
  • Bien
  • BienWet.
  • Non
  • BienInternal.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
  • Bien
  • Non
réducteurs
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • Fair Retail machine. Has been exposed to phosphate, has staining & some build up of phosphate on lower section of machine.
benne
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienDented.
pneus
  • 65
  • 29.5R25
Marque/N° de série Profondeur des sculptures en 1/32" % de durée de vie restante Rechapé Morceaux arrachés/coupures dans sculptures Section avec entailles latérales
Centre droitBridgestone65NonNonOui
Avant droitBridgestone65NonNonNon
Arrière droitBridgestone65NonNonOui
Centre gaucheBridgestone65NonNonNon
Avant gaucheBridgestone65NonNonNon
Arrière gaucheBridgestone65NonNonNon
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONVoir l'inventaireChoisir le contact
Please Contact your local Cat Dealer
Téléphone:+1 877 228 3519
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone