Caterpillar 740B

Caterpillar 740B

Preis
315.000 USD
Baujahr
2013
Betriebsstunden
5956 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 740B
ProduktgruppeDumper - Knickgelenk
Serien Nr.T4R01974
Gerätenummer13NE1394
KatalognummerCU2545853
Baujahr2013
Std5956 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortHouston, TX
Preisangabe
Preis ohne MwSt.315.000 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zusätzliche InformationenTIRES, 29.5R25 BS ** VLT E-3
FILLER, FAST FUEL
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
AM/FM RADIO (BLUETOOTH READY)
CERT EMISSIONS, EPA TIER 4
LANE 3 ORDER
PREPARATION FOR INSPECTION
FUEL ADDITIVE, ANTI WAX
PRODUCT LINK PL522
ROLL ON-ROLL OFF
LUBRICANT GROUP-B
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • getriebe
  • lenkung
  • bremse
  • hydraulik
  • seitenantriebe
  • suspension
  • fahrzeugmulde
  • reifen
allgemeines erscheinungsbild
  • AngemessenSome scratches and dents
  • Gut
  • Gut
  • SchlechtLeft and right fender skirts are broken
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenLeft step bent
  • Ja
sicherheitsvorkehrungen
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Ja
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenAuto lube monitor flashing "fail"..grease pot empty
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenLeft arm rest broken
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Ja
  • Ja
motor
  • AngemessenOuter filter dirty
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Last serviced at 3798 hours
  • Normal
kühlsystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • SchlechtCoolant low
  • Gut
  • Nein
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
getriebe
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
lenkung
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
bremse
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
hydraulik
  • Gut
  • Nein
  • Both hyd tanks are overfull
seitenantriebe
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
suspension
  • SchlechtRight suspension cylinder bottom bearing broken/cyl is slamming on the frame.Left suspension cyl is doing the same thing but not yet rubbing on frame
fahrzeugmulde
  • Gut
  • Gut
  • Gut
reifen
  • 29.5R25
Hersteller/Seriennr. Profiltiefe in 1/32" % verbleibende Lebensdauer Runderneuert Einschnitte/Ausbrüche im Profil Einschnitte auf Flanke
Mitte linksBridgestone34
Links vorneDouble Coin65NeinNeinNein
Links hintenBridgestone35NeinNeinNein
Mitte rechtsBridgestone34NeinNeinNein
Rechts vorneBridgestone23NeinNeinNein
Rechts hintenBridgestone36NeinNeinNein
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
MUSTANG CATSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Jonathan Sneed
Telefon:+1 713 452 7222
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch