Caterpillar 740B

Caterpillar 740B

Preis
291.500 USD
Baujahr
2012
Betriebsstunden
5068 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 740B
ProduktgruppeDumper - Knickgelenk
Serien Nr.T4R00502
Gerätenummer1310U006
KatalognummerCU1855188
Baujahr2012
Std5068 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortPeoria, IL
Preisangabe
Preis ohne MwSt.291.500 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
KLIMAANLAGEAIR CONDITIONER
GESCHLOSSENER ÜBERROLLSCHUTZEROPS
SEITENPLATTENSIDE BOARDS
HECKKLAPPETAILGATE
PRODUKTLINKPRODUCT LINK
BeleuchtungLIGHTING
AUTO TRACTION CONTROLAUTO TRACTION CONTROL
AM FM CD RADIOAM FM CD RADIO
Zusätzliche InformationenPICTURES AS OF: 9/5/18 5064 HOURS

BED SIDEBOARD EXTENSIONS
INTER TIER 4 MOD S/N BEA009952A
LUBRICANT GROUP-B
PICTURES AS OF: 10/30/17 4753 HOURS
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • getriebe
  • lenkung
  • bremse
  • hydraulik
  • seitenantriebe
  • kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • fahrzeugmulde
  • reifen
allgemeines erscheinungsbild
  • Angemessenleft side is slightly pushed in
  • Angemessenhead liner and cab light are loose - door stop is broken off and the door is dented
  • Gut
  • Gutno damage
  • Angemessenslightly dented in under the fill neck - not leaking
  • Gutstraight and secure
  • Gutminor rusting on the rear of the bed and top walkway plates
  • Gutstraight
  • Angemessenright step is slightly bent - usable
  • Nein
sicherheitsvorkehrungen
  • Gutworking
  • Gut
  • Ja
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Gutcooling
  • Gutno damage
  • Gutworking
  • Gutall working
  • Gutno cracks or damage
  • Gutblower fan working in all speeds
  • Angemessenworking - loose
  • Gutno damage
  • Gutno damage
  • Gutall working
  • Gutworking
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Rear view camera installed
motor
  • Gutno damage
  • Gutsecure
  • Gutno external leaks
  • GutStarts and runs normally
  • Gutno leaks or damage
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Jaleaking from starter mounting
  • Nein
  • Normal
kühlsystem
  • Gutclean
  • Gutdry
  • Gutdry
  • Gutclean - no damage
  • Gutdry
  • Nein
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gutcharging
  • Gutclean and secure
  • Gutno drag
  • Gutno visible damage
  • Jabottle installed
getriebe
  • Gutno visible leaks or damage
  • Gutworking normally
  • Gut
  • Gutno visible damage or leaks
  • Gutworking normally
  • Gutno noise
  • Gutworking
  • Gutno visible leaks
  • Gutworking
  • Gut
  • Gutshifted through all gears
  • Gut2 speeds
  • Nein
  • Nein
lenkung
  • Gutrotates smoothly
  • Gutno visible leaks or damage
  • Gutboth dry
  • Gutsecure
bremse
  • Gutcharged
  • GutParking brake rotor ok
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenWET - left center brake housing has some oil residue on it - no sign of leak
  • Nein
hydraulik
  • Gutno leaks or damage
  • Nein
seitenantriebe
  • Gutno damage
  • Gutoil and plugs clean
  • Gutno damage
  • Gutoil and plugs clean
  • Gutno damage
  • Gutoil and plugs clean
  • Angemessenright front wheel is missing the lock
kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • PM1 (250 hr) service completed in August 2014 at 2721 SMU hours.
  • PM2 (500 hr) service completed in November 2014 at 3066 SMU hours.
  • PM1 (250 hr) service completed February 2015 at 3316 SMU hours.
  • PM3 (1000 hr) service completed June 2015 at 3565 SMU hours.
  • PM1 (250 hr) service completed September 2015 at 3794 SMU hours.
  • PM1 (250 hr) service completed September 2016 at 3979 SMU hours.
fahrzeugmulde
  • Gutno damage
  • Gutno damage
  • Gutsecure
  • Gutworking normally
  • Gutstraight
  • Angemessenrepin & rebushing to tighten up in Sept. 2016 - slightly dented - closes ok
reifen
  • Tread is cut up from rocks
  • 29.5 R25
Hersteller/Seriennr. Profiltiefe in 1/32" % verbleibende Lebensdauer Runderneuert Einschnitte/Ausbrüche im Profil Einschnitte auf Flanke
Mitte linksMichelin3025NeinJaNein
Links vorneMichelin3025NeinJaNein
Links hintenMichelin2520NeinJaNein
Mitte rechtsMichelin3025NeinJaNein
Rechts vorneMichelin2620NeinJaNein
Rechts hintenMichelin2620NeinJaNein
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
ALTORFER INC.Siehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Chase Lang
Telefon:+1 319 365 0551 ext 2210
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch