Caterpillar 740B

Caterpillar 740B

Preis
247.500 USD
Baujahr
2013
Betriebsstunden
6320 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 740B
ProduktgruppeDumper - Knickgelenk
Serien Nr.T4R01500
Gerätenummer1610U040
KatalognummerCU2463851
Baujahr2013
Std6320 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortCedar Rapids, IA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.247.500 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
KLIMAANLAGEAIR CONDITIONER
DIFFERENTIALSPERRE/-ENTSPERRUNGDIFF LOCK/UNLOC
GESCHLOSSENER ÜBERROLLSCHUTZEROPS
ZUSATZLENKUNGSUPP STEER
LADEFLÄCHE, STANDARDBED, STANDARD
PRODUKTLINKPRODUCT LINK
BeleuchtungLIGHTING
EXTREM SCHWEFELARMER DIESELKRAFTSTOFFULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM CD RADIOAM FM CD RADIO
ENGINE BRAKEENGINE BRAKE
CAMERACAMERA
BLUETOOTHBLUETOOTH
Zusätzliche Informationen29.5R25 TIRES
PICTURES AS OF: 10/30/17 5370 HOURS
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • getriebe
  • lenkung
  • bremse
  • hydraulik
  • seitenantriebe
  • kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • suspension
  • fahrzeugmulde
  • reifen
allgemeines erscheinungsbild
  • Gut
  • Angemessendirty - cab door dented / scratched
  • Angemessencab door scuffed
  • Schlechtboth sides bent in and have the supports pushed through the outter fiberglass
  • Angemessenfender skirting front damaged
  • Angemessenpushed in / dented - no leakage
  • Gutstraight
  • Angemessenfaded and some surface rust in areas, bed side boards look good with recent paint and new decals
  • Schlechtleft lower plate pushed in
  • Gutnot damaged
  • Nein
  • Nein
  • Good overall appearance with minor cosmetic damage.
sicherheitsvorkehrungen
  • Gutworking
  • Gut
  • Ja
  • Ja
  • Has rear camera option - working
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Gutworking
  • Gutno damage
  • Gutworking
  • Gutall working
  • Angemessendamaged LH mirrors - large mirror and spot mirror
  • Gutfan working in all speeds
  • Gutworking
  • Angemessenseat dirty - left armrest torn // cloth air ride - pump working
  • Angemessendirty - no damage
  • Gutall are functional
  • Gutworking
  • Ja
  • Nein
  • Ja
  • Has Cat am/fm CD Bluetooth radio. Headliner and interior not abused - trim plastic is faded.
motor
  • Gutno damage
  • Gutworking - 3 stage
  • Gutnot loose
  • Gutno leakage
  • Gutstarts and runs out good
  • Gutno leaks or damage
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Jasmall seep near the front of the oil pan - minor
  • Nein
  • Cat C15
  • Normal
kühlsystem
  • Gutworking condition - no noise
  • Gutslightly dirty
  • Gutno damage
  • Gutdry
  • Gutno damage
  • Gutdry
  • Nein
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gutcharging
  • Gutjump start receptical / power is good
  • Gutno drag
  • Gutno visible damage
  • Nein
  • Jawith bottle
getriebe
  • Gutno damage
  • Gutworking normally - not loose
  • Gutdry
  • Gutno leaks
  • Gutauto shift working - no slippage observed
  • Gutno noise
  • Gutworking
  • Gutno leakage found
  • Gutguage working
  • Gut
  • Gut7 speed
  • Gut1 speed
  • Nein
  • Nein
lenkung
  • Gutoperates smoothly
  • Gutno leaks
  • Gutdry
bremse
  • Gutholding pressure
  • Gutdry
  • Gutno leakage
  • Angemessenhose through articulation worn
  • Gutnot sticking
  • Gutno noise
  • Gutwet
  • Nein
hydraulik
  • Gutno damage or leaks
  • Nein
seitenantriebe
  • Gutno damage or leakage
  • Gutoil is not dark
  • Gutno leakage or damage found
  • Gutoil is not dark
  • Angemessenno leakage or damage found
  • Gutoil is not dark
  • Gutno noises
  • Gutall secure - rear axles have light rusting
  • Magnetic plugs pulled.
kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • Inspected 10/30/17
suspension
  • Angemessenleft side low - adjust height
fahrzeugmulde
  • Angemessensome dents
  • Gutno damage
  • Gut
  • Angemessenfront of the bed has been dented from the inside (clean out by customer) - rear dented
  • Gutfront top spill guard good
reifen
  • small minor cuts in the RF & LR
  • 29.5 R25
Hersteller/Seriennr. Profiltiefe in 1/32" % verbleibende Lebensdauer Runderneuert Einschnitte/Ausbrüche im Profil Einschnitte auf Flanke
Mitte linksMichelin80NeinNeinNein
Links vorneMichelin75NeinNeinNein
Links hintenMichelin80NeinJaNein
Mitte rechtsMichelin75NeinNeinNein
Rechts vorneMichelin85NeinJaNein
Rechts hintenMichelin75NeinNeinNein
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
ALTORFER INC.Siehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Chase Lang
Telefon:+1 319 365 0551 ext 2210
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch