Caterpillar 740B

Caterpillar 740B

Prezzo
500.000 USD
Anno
2014
Ore di utilizzo
1794 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 740B
CategoriaDumpers articolati
Numero di serieT4R02121
N. stock14UE0230
Numero di catalogoCU4268050
Anno di costruzione2014
Ore di utilizzo1794 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaHouston, TX
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 500.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
CLIMATIZZATOREAIR CONDITIONER
FRENO MOTORERETARDER
STERZO SUPP.SUPP STEER
PORTA POSTERIORETAILGATE
PIANALE STANDARDBED, STANDARD
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
IlluminazioneLIGHTING
AUTO TRACTION CONTROLAUTO TRACTION CONTROL
DIESEL A BASSISSIMO CONTENUTO DI ZOLFOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
FIRE EXTINGUISHERFIRE EXTINGUISHER
AM FM CD RADIOAM FM CD RADIO
Altre informazioniAM FM CD RADIO
AUTO TRACTION CONTROL
BED, STANDARD
LIGHTING
PRODUCT LINK
RETARDER
SUPP STEER
TAILGATE
ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
FIRE EXTINGUISHER
AIR CONDITIONER
Condizioni
Buono
Sufficiente
Scarso
  • caratteristiche generali
  • elementi per la sicurezza
  • indicatori, cabina dell'operatore, console
  • motore
  • circuito di raffreddamento
  • impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • trasmissione
  • sterzo
  • freno
  • impianti idraulici
  • riduttori finali
  • cassone
  • pneumatici
caratteristiche generali
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteSerial#s missing from front frame
  • ScarsoLeft fender damaged and is rubbing on tire
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
elementi per la sicurezza
  • Buono
  • Buono
indicatori, cabina dell'operatore, console
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteBottom left mirror missing
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteFront wiper worn
motore
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Last serviced at 1794 hrs
  • Normal
circuito di raffreddamento
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • Wrong coolant in radiator needs to be drained flushed and filled with extended life coolant
impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
trasmissione
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • No
sterzo
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
freno
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
impianti idraulici
  • Buono
  • No
riduttori finali
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
cassone
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
pneumatici
  • 29.5R25
Marca/Numero di serie Profondità battistrada in 1/32" % durata residua Ricostituito Tagli/pezzi battistrada Sezione tagli laterali
Centrale sinistroMichelin64NoNo
Anteriore sinistroMich62NoNoNo
Posteriore sinistroMichelin64NoNoNo
Centrale destroMichelin64NoNoNo
Anteriore destroMichelin64NoNo
Posteriore destroMichelin63NoNoNo
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
MUSTANG CATVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Kris Jordan
Telefono:+1 936 632 6775
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente