Caterpillar 740B

Caterpillar 740B

Preis
375.000 USD
Baujahr
2013
Betriebsstunden
3772 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 740B
ProduktgruppeDumper - Knickgelenk
Serien Nr.T4R01787
Gerätenummer15UE0015
KatalognummerCU2547037
Baujahr2013
Std3772 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortHouston, TX
Preisangabe
Preis ohne MwSt.375.000 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
KLIMAANLAGEAIR CONDITIONER
DIFFERENTIALSPERRE/-ENTSPERRUNGDIFF LOCK/UNLOC
DAUERBREMSERETARDER
ZUSATZLENKUNGSUPP STEER
LADEFLÄCHE, STANDARDBED, STANDARD
PRODUKTLINKPRODUCT LINK
CE-SCHILDCE PLATE
BeleuchtungLIGHTING
AUTO TRACTION CONTROLAUTO TRACTION CONTROL
EXTREM SCHWEFELARMER DIESELKRAFTSTOFFULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
FIRE EXTINGUISHERFIRE EXTINGUISHER
BEACONBEACON
AM FM CD RADIOAM FM CD RADIO
ENGINE BRAKEENGINE BRAKE
BLUETOOTHBLUETOOTH
Zusätzliche InformationenAIR CONDITIONER
AM FM CD RADIO
AUTO TRACTION CONTROL
BEACON
BED, STANDARD
CE PLATE
DIFF LOCK/UNLOC
ENGINE BRAKE
LIGHTING
PRODUCT LINK
RETARDER
SUPP STEER
ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
BLUETOOTH
FIRE EXTINGUISHER
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • getriebe
  • lenkung
  • bremse
  • hydraulik
  • seitenantriebe
  • kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • fahrzeugmulde
  • reifen
allgemeines erscheinungsbild
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutRight fender skirt cracked
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Machine dirty/ bed full of dirt
sicherheitsvorkehrungen
  • Gut
  • Gut
  • Ja
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenTop left mirror broken
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenLeft arm rest broken
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenFront wiper blade worn
  • Ja
  • Ja
  • Ja
motor
  • AngemessenOuter filter dirty
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • NeinEngine oil low
  • Nein
  • JaFront valve cover / crankcase breather hose leaking
  • Nein
  • Last serviced at 2797 hours
  • Normal
kühlsystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenCoolant low
  • Gut
  • Nein
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
getriebe
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
lenkung
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
bremse
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
hydraulik
  • Gut
  • Ja
seitenantriebe
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • Tailgate was removed but chain are still equipped
fahrzeugmulde
  • Gut
  • Gut
reifen
  • Front left tire air pressure low
  • 29.5R25
Hersteller/Seriennr. Profiltiefe in 1/32" % verbleibende Lebensdauer Runderneuert Einschnitte/Ausbrüche im Profil Einschnitte auf Flanke
Mitte linksMichelin65NeinNeinNein
Links vorneMichelin64NeinNeinNein
Links hintenMichelin65NeinNeinNein
Mitte rechtsMichelin62NeinNeinNein
Rechts vorneTechking16NeinNeinNein
Rechts hintenMichelin56NeinNeinNein
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
MUSTANG CATSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Jonathan Sneed
Telefon:+1 713 452 7222
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch