Caterpillar 740B

Caterpillar 740B

Preis
320.000 USD
Baujahr
2014
Betriebsstunden
4821 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 740B
ProduktgruppeDumper - Knickgelenk
Serien Nr.T4R02056
Gerätenummer15UE0014
KatalognummerCU2546707
Baujahr2014
Std4821 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortHouston, TX
Preisangabe
Preis ohne MwSt.320.000 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
KLIMAANLAGEAIR CONDITIONER
DIFFERENTIALSPERRE/-ENTSPERRUNGDIFF LOCK/UNLOC
GESCHLOSSENER ÜBERROLLSCHUTZEROPS
DAUERBREMSERETARDER
ZUSATZLENKUNGSUPP STEER
LADEFLÄCHE, STANDARDBED, STANDARD
PRODUKTLINKPRODUCT LINK
CE-SCHILDCE PLATE
BeleuchtungLIGHTING
AUTO TRACTION CONTROLAUTO TRACTION CONTROL
EXTREM SCHWEFELARMER DIESELKRAFTSTOFFULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
BEACONBEACON
AM FM RADIOAM FM RADIO
ENGINE BRAKEENGINE BRAKE
Zusätzliche InformationenAIR CONDITIONER
AM FM RADIO
AUTO TRACTION CONTROL
BEACON
BED, STANDARD
CE PLATE
DIFF LOCK/UNLOC
ENGINE BRAKE
EROPS
LIGHTING
PRODUCT LINK
RETARDER
SUPP STEER
ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • getriebe
  • lenkung
  • bremse
  • hydraulik
  • seitenantriebe
  • fahrzeugmulde
  • reifen
allgemeines erscheinungsbild
  • Machine needs to be cleaned / belly pan full of dirt
  • Nein
  • Ja
  • SchlechtLeft step broken/ right step bent
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • SchlechtActive code fuel level sensor -above normal/ fuel gauge reads empty but is about 3/4 full
  • Gut
  • SchlechtLeft fender skirt cracked/ right fender skirt broken
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenSome minor scratches/dents
sicherheitsvorkehrungen
  • Ja
  • Gut
  • Gut
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • AngemessenLeft arm rest broken
  • Gut
  • Gut
  • SchlechtRear wiper inop/ washers inop
  • Ja
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenTop right mirror broken
  • SchlechtFuel gauge inop
  • Gut
  • AngemessenVent louvre broken
  • Gut
  • Ja
motor
  • AngemessenOuter filter dirty
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Normal
kühlsystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • SchlechtCoolant very low
  • Gut
  • JaCoolant leaking from upper heater hose valve
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
getriebe
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Gut
lenkung
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
bremse
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
hydraulik
  • Gut
  • Nein
seitenantriebe
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
fahrzeugmulde
  • Gut
  • Gut
  • Gut
reifen
  • 29.5R25
Hersteller/Seriennr. Profiltiefe in 1/32" % verbleibende Lebensdauer Runderneuert Einschnitte/Ausbrüche im Profil Einschnitte auf Flanke
Mitte linksBridgestone63NeinNeinNein
Links vorneBridgestone63NeinNeinNein
Links hintenBridgestone62NeinNeinNein
Mitte rechtsBridgestone65NeinNeinNein
Rechts vorneBridgestone64NeinNeinNein
Rechts hintenBridgestone65
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
MUSTANG CATSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Jonathan Sneed
Telefon:+1 713 452 7222
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch