Caterpillar 740B

Caterpillar 740B

Preis
345.000 USD
Baujahr
2015
Betriebsstunden
5951 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 740B
ProduktgruppeDumper - Knickgelenk
Serien Nr.T4R03076
Gerätenummer1090060
KatalognummerCU2411871
Baujahr2015
Std5951 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortFayetteville, NC
Preisangabe
Preis ohne MwSt.345.000 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
KLIMAANLAGEAIR CONDITIONER
GESCHLOSSENER ÜBERROLLSCHUTZEROPS
ZUSATZLENKUNGSUPP STEER
HECKKLAPPETAILGATE
LADEFLÄCHE, STANDARDBED, STANDARD
PRODUKTLINKPRODUCT LINK
BeleuchtungLIGHTING
EXTREM SCHWEFELARMER DIESELKRAFTSTOFFULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
BLUETOOTHBLUETOOTH
Zusätzliche InformationenPRODUCT LINK
BED, STANDARD
EROPS
SUPP STEER
LIGHTING
TAILGATE
AIR CONDITIONER
AM FM RADIO
BLUETOOTH
ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • getriebe
  • lenkung
  • bremse
  • hydraulik
  • seitenantriebe
  • kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • suspension
  • fahrzeugmulde
  • reifen
allgemeines erscheinungsbild
  • Overall good appearance
  • Ja
  • Nein
  • Gut
  • Gutminor dent left front lower panel
  • Gut
  • Gut
  • Gutsmall dent a fill cap area
  • Gutminor cracks
  • GutCab
  • Gut
sicherheitsvorkehrungen
  • Ja
  • Gut
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Ja
  • Nein
  • Working cab radio & back up camera. Missing cigar lighter
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
motor
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Engine runs well
  • Normal
kühlsystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Overall good
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Starts & charges well
getriebe
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Operates well
  • Gut
  • Gut
lenkung
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutSome wear
  • Overall good
bremse
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutWet
  • Nein
  • Overall good
  • Gut
  • Gut
  • Gut
hydraulik
  • Gut
  • Nein
  • Operates well
seitenantriebe
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Overall good
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • Good Retail machine
  • DPF filter replaced at 5,950 hours
suspension
  • Gut
fahrzeugmulde
  • Gut
  • AngemessenMinor cosmetics
  • Gut
  • GutBack of bed dented some
  • Gut
  • Gut
  • Angemessentailgate end plate has several dents
reifen
  • 80
  • 29.5R25 radials
Hersteller/Seriennr. Profiltiefe in 1/32" % verbleibende Lebensdauer Runderneuert Einschnitte/Ausbrüche im Profil Einschnitte auf Flanke
Mitte linksBridgestone5083Nein
Links vorneBridgestone4778Nein
Links hintenBridgestone4778Nein
Mitte rechtsBridgestone5083Nein
Rechts vorneBridgestone4982Nein
Rechts hintenBridgestone4676Nein
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONSiehe InventarKontaktauswahl
Please Contact your local Cat Dealer
Telefon:+1 877 228 3519
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch