Caterpillar 740B

Caterpillar 740B

Prix
264 850 USD
Année
2014
Heures d'utilisation
5331 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 740B
CatégorieTombereau articulé
Numéro de fabricationT4R02175
N° de stockM17645
Numéro de catalogueCU2310455
Année De Fabrication2014
Heures d'utilisation5331 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementSummerville, SC
Prix
Prix (hors TVA)264 850 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
VERR./DÉVERR. DU DIFF.DIFF LOCK/UNLOC
CABINEEROPS
HAYON ARRIÈRETAILGATE
ÉclairageLIGHTING
CARBURANT DIESEL À TRÈS FAIBLE TENEUR EN SOUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM CD RADIOAM FM CD RADIO
ENGINE BRAKEENGINE BRAKE
Autres informationsCERT EMISSIONS, EPA TIER 4
INSPECTED @ 5330 HOURS
LANE 1 ORDER
LUBRICANT GROUP-B
SCISSOR TAILGATE
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • transmission
  • direction
  • frein
  • hydraulique
  • réducteurs
  • benne
  • pneus
aspect général
  • Bien
  • Assez bienSOME FADING AND SCARRING
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienSOME FADING AND SCARRING
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Non
éléments de sécurité
  • Bien
  • Oui
instruments, poste de conduite, console
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienUPPER LEFT MIRROR MISSING
  • Bien
  • MédiocreDOES NOT OPERATE
  • Assez bienSTAINED
  • Assez bienSTAINED
  • Bien
  • BienNEEDS NEW BLADES
  • Non
  • Non
  • Non
moteur
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • NO OIL PRESSURE WARNINGS PRESENT
circuit de refroidissement
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
transmission
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
direction
  • Bien
  • Bien
  • Bien
frein
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienDRY
  • Non
hydraulique
  • Bien
réducteurs
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienPOSSIBLE DUO CONE SEAL LEAK, LEFT REAR AXLE
  • Bien
  • Bien
benne
  • Bien
  • Bien
  • Bien
pneus
  • 77
  • 29.5 R 25
Marque/N° de série Profondeur des sculptures en 1/32" % de durée de vie restante Rechapé Morceaux arrachés/coupures dans sculptures Section avec entailles latérales
Centre gaucheMICHELIN3270NonNonOui
Avant gaucheBRIDGESTONE3295NonNonNon
Arrière gaucheMICHELIN3275NonNonNon
Centre droitMICHELIN3275NonNonNon
Avant droitMICHELIN3275NonNonNon
Arrière droitMICHELIN3275NonNonNon
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
BLANCHARD MACHINERY CO.Voir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
USED EQUIPMENT TEAM
Téléphone:+1 8034658080
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone