Caterpillar 740B

Caterpillar 740B

Preis
310.000 USD
Baujahr
2014
Betriebsstunden
5442 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 740B
ProduktgruppeDumper - Knickgelenk
Serien Nr.T4R02303
Gerätenummer13NE2740
KatalognummerCU2547052
Baujahr2014
Std5442 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortHouston, TX
Preisangabe
Preis ohne MwSt.310.000 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zusätzliche InformationenFILLER, FAST FUEL
PRODUCT LINK, CELLULAR PL522
ROLL ON-ROLL OFF
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
LANE 3 ORDER
FUEL ADDITIVE, ANTI WAX
LUBRICANT GROUP-B
CERT EMISSIONS, EPA TIER 4
AM/FM RADIO (BLUETOOTH READY)
TIRES, 29.5R25 BS ** VLTA E-3
PREPARATION FOR INSPECTION
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • getriebe
  • lenkung
  • bremse
  • hydraulik
  • seitenantriebe
  • kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • suspension
  • fahrzeugmulde
  • reifen
allgemeines erscheinungsbild
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • SchlechtFender skirts are broken
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • SchlechtLeft and right steps bent/ broken /mud flaps torn off/rear left mud flap torn
  • Ja
sicherheitsvorkehrungen
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Ja
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Gut
  • Gut
  • SchlechtActive codes for after treatment and fuel injectors
  • Gut
  • SchlechtLeft and right mirror brackets are being held together with bailing wire/left two mirrors broken...front cab windshield cracked
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenChunk missing out left arm rest
  • Gut
  • Gut
  • SchlechtFront wiper will not stop running/washer inop
  • Ja
  • Ja
  • Ja
motor
  • AngemessenOuter filter dirty
  • Gut
  • Gut
  • SchlechtActive code for #1 injector
  • SchlechtEngine missing due to active codes/ dpf is due to be changed(5000 hr service)
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Normal
kühlsystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
getriebe
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
lenkung
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Front hyd tank low/ no oil on sight glass
bremse
  • SchlechtIntermittent code for brake oil pressure low
  • SchlechtBrakes are very spongy
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
hydraulik
  • Gut
  • Ja
seitenantriebe
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • Machine equipped with auto lube, several lines are broken off/ grease pot empty
suspension
  • SchlechtLeft suspension cylinder leaking..right suspension cylinder bottom bearing broken and cylinder slamming on frame
fahrzeugmulde
  • SchlechtSeveral pieces are damaged/ missing
  • Gut
  • Gut
reifen
  • 29.5R25
Hersteller/Seriennr. Profiltiefe in 1/32" % verbleibende Lebensdauer Runderneuert Einschnitte/Ausbrüche im Profil Einschnitte auf Flanke
Mitte linksBridgestone34NeinJaNein
Links vorneBridgestone33NeinNeinNein
Links hintenBridgestone34NeinNeinNein
Mitte rechtsYokohama64NeinNeinNein
Rechts vorneMichelin34NeinNeinNein
Rechts hintenBridgestone32NeinNeinJa
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
MUSTANG CATSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Jonathan Sneed
Telefon:+1 713 452 7222
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch