Caterpillar 740B

Caterpillar 740B

Preis
325.000 USD
Baujahr
2014
Betriebsstunden
5355 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 740B
ProduktgruppeDumper - Knickgelenk
Serien Nr.T4R02577
Gerätenummer14NE0301
KatalognummerCU2544826
Baujahr2014
Std5355 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortHouston, TX
Preisangabe
Preis ohne MwSt.325.000 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zusätzliche InformationenTIRES, 29.5R25 BS ** VLTA E-3
LUBRICANT GROUP-B
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
FUEL ADDITIVE, ANTI WAX
AM/FM RADIO (BLUETOOTH READY)
LANE 3 ORDER
ROLL ON-ROLL OFF
FILLER, FAST FUEL
PREPARATION FOR INSPECTION
CERT EMISSIONS, EPA FLEX
PRODUCT LINK, CELLULAR PL522
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • getriebe
  • lenkung
  • bremse
  • hydraulik
  • seitenantriebe
  • kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • emissions
  • suspension
  • fahrzeugmulde
  • reifen
allgemeines erscheinungsbild
  • Nein
  • JaBelly pan full of dirt/clay.Machine is filthy
  • SchlechtSteps on right side bent
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenFront left panel cracked underneath handrails
  • SchlechtLeft and right fender skirts are broken/cracked
  • AngemessenMustang decal and serial# on left front fender not legible
  • Angemessen
  • Gut
sicherheitsvorkehrungen
  • Ja
  • Ja
  • Gut
  • Gut
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Gut
  • SchlechtHoist control handle broken
  • Gut
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • SchlechtActive event for trip meter data memory full
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Ja
motor
  • Normal
  • AngemessenOuter air filter dirty
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • JaEngine crack case breather leaking/ front valve cover leaking
  • Nein
  • Last serviced unknown.Filters are not marked
kühlsystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • SchlechtCoolant level very low.None showing on sight glass
  • Gut
  • Nein
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
getriebe
  • AngemessenTransmission slightly overfull
  • SchlechtTransmission shifter handle is loose making it hard to shift into gears
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
lenkung
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
bremse
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
hydraulik
  • Gut
  • JaFront hydraulic tank oil level not on sight glass.Rear hydraulic tank overfull
seitenantriebe
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • Machine equipped with auto-lube however,grease pot is empty and auto-lube controller has errors
emissions
  • N/a
suspension
  • Gut
fahrzeugmulde
  • AngemessenRear right panel damaged..floor piece missing
  • Gut
  • Gut
reifen
  • 29.5R25
Hersteller/Seriennr. Profiltiefe in 1/32" % verbleibende Lebensdauer Runderneuert Einschnitte/Ausbrüche im Profil Einschnitte auf Flanke
Mitte linksBridgestone37
Links vorneBridgestone40
Links hintenBridgestone38
Mitte rechtsBridgestone38
Rechts vorneBridgestone39
Rechts hintenBridgestone39
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
MUSTANG CATSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Jonathan Sneed
Telefon:+1 713 452 7222
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch