Caterpillar 740B

Caterpillar 740B

Preis
269.500 USD
Baujahr
2013
Betriebsstunden
6109 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 740B
ProduktgruppeDumper - Knickgelenk
Serien Nr.T4R01636
Gerätenummer1510U008
KatalognummerCU2123112
Baujahr2013
Std6109 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortUrbana, IL
Preisangabe
Preis ohne MwSt.269.500 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
KLIMAANLAGEAIR CONDITIONER
GESCHLOSSENER ÜBERROLLSCHUTZEROPS
HECKKLAPPETAILGATE
LADEFLÄCHE, STANDARDBED, STANDARD
PRODUKTLINKPRODUCT LINK
BeleuchtungLIGHTING
AUTO TRACTION CONTROLAUTO TRACTION CONTROL
EXTREM SCHWEFELARMER DIESELKRAFTSTOFFULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM CD RADIOAM FM CD RADIO
Zusätzliche Informationen29.5R25 TIRES
PICTURES AS OF: 10/30/17 5281 HOURS
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • getriebe
  • lenkung
  • bremse
  • hydraulik
  • seitenantriebe
  • kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • suspension
  • fahrzeugmulde
  • reifen
allgemeines erscheinungsbild
  • Gutstraight
  • Gutno damage
  • Angemessenworn off the bed
  • Angemessenplastic/fiberglass structure is cracked around the support frames on both fenders
  • Angemessenframe for the rear grill is broken
  • Gutno damage or leaks
  • Gutstraigt and secure
  • Angemessenfaded - worn off the upper bed area
  • Gutstraight
  • Angemessenright step is slightly bent - usable
  • Nein
  • Nein
sicherheitsvorkehrungen
  • Gutworking
  • Ja
  • Ja
  • rear view camera installed and working
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Gutcooling
  • Angemessenhandle for the fuse panel access door is missing
  • Gutworking
  • Gutall working
  • Angemessenleft uper mirror missing - no other damage
  • Gutblower fan is working in all speeds
  • Gutworking
  • Angemessendirty
  • Angemessendirty
  • Gutno damage
  • Gutworking
  • Nein
  • Nein
  • Nein
motor
  • Gutno damage
  • Gutsecure
  • Gutno visible external leaks
  • Gutstarts and runs normally
  • Gutno leaks or damage
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Normal
kühlsystem
  • Gutno noises
  • Gutclean - NRS cooler update completed
  • Gutno damage
  • Gutdry
  • Gutclean - no damage
  • Gutdry
  • Nein
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gutcharging
  • Gutclean and secure
  • Gutno drag
  • Gutno visible damage
  • Ja
  • Jabottle installed
getriebe
  • Gutno visible leaks or damage
  • Gutworking normally
  • Gut
  • Gutno visible leaks or damage
  • Guttransmission functions working normally
  • Gutno noise
  • Gutworking
  • Gutno external leaks
  • Gut
  • Gutshifted through all gears
  • Gut2 speeds
  • Nein
  • Nein
lenkung
  • Gutrotates smooothly - no leaks
  • Gutno leaks or damage
  • Gutboth dry
  • Gutsecure - no excessive movement
bremse
  • Gutcharged
  • Gutparking brake rotor
  • Gutno damage
  • Gutno noises
  • Gutwet
  • Nein
hydraulik
  • Gutdry - no damage
  • Nein
seitenantriebe
  • Gutno leaks or damage
  • Gutoil and magnetic plugs clean - no leaks
  • Gutno leaks or damage
  • Gutoil and magnetic plugs clean - no leaks
  • Gutno leaks or damage
  • Gutoil and magnetic plugs clean - no leaks
  • Gutno noises
  • Gutsecure - no damage
kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • PM3 (1000 hr) service completed in April 2016 at 4992 SMU hours.
suspension
  • Gutno leaks or visible damage
fahrzeugmulde
  • Gutno damage
  • Gutsecure - no excessive movement
  • Gutworking normally
  • Gutstraight
  • Angemessendented in on the right side - working and closing ok
reifen
  • tires have some minor side cuts and tread cracking
  • 29.5 R25
Hersteller/Seriennr. Profiltiefe in 1/32" % verbleibende Lebensdauer Runderneuert Einschnitte/Ausbrüche im Profil Einschnitte auf Flanke
Mitte linksMichelin5785NeinNeinJa
Links vorneMichelin5380NeinNeinJa
Links hintenMichelin5580NeinNeinJa
Mitte rechtsMichelin6085NeinNeinJa
Rechts vorneMichelin5280NeinNeinJa
Rechts hintenMichelin5580NeinNeinJa
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
ALTORFER INC.Siehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Chase Lang
Telefon:+1 319 365 0551 ext 2210
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch