Caterpillar 740B

Caterpillar 740B

Prezzo
su richiesta
Anno
2012
Ore di utilizzo
10391 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 740B
CategoriaDumpers articolati
Numero di serieL4E01614
N. stockL4E01614
Numero di catalogoCU4346186
Anno di costruzione2012
Ore di utilizzo10391 h
PaeseGermania
Ubicazione della macchinaAlsfeld
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)su richiesta
IVA (19%)-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioniENGINEPOWER: 484 HP
OPERATING WEIGHT: 34.4 T
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 60 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 30 %
TIRES CONDITION MIDDLE LEFT: 50 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 60 %
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 45 %
TIRES CONDITION MIDDLE RIGHT: 50 %
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ZEPPELIN BAUMASCHINENVedi inventarioSeleziona contatto
Harald Diemel
Germania
Telefono:+49 6631 96010
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente