Caterpillar 740B

Caterpillar 740B

Preis
350.000 USD
Baujahr
2013
Betriebsstunden
4933 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 740B
ProduktgruppeDumper - Knickgelenk
Serien Nr.T4R01828
Gerätenummer14UE0234
KatalognummerCU2578810
Baujahr2013
Std4933 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortHouston, TX
Preisangabe
Preis ohne MwSt.350.000 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
KLIMAANLAGEAIR CONDITIONER
DIFFERENTIALSPERRE/-ENTSPERRUNGDIFF LOCK/UNLOC
GESCHLOSSENER ÜBERROLLSCHUTZEROPS
DAUERBREMSERETARDER
SEITENPLATTENSIDE BOARDS
ZUSATZLENKUNGSUPP STEER
LADEFLÄCHE, STANDARDBED, STANDARD
PRODUKTLINKPRODUCT LINK
BeleuchtungLIGHTING
AUTO TRACTION CONTROLAUTO TRACTION CONTROL
EXTREM SCHWEFELARMER DIESELKRAFTSTOFFULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
Zusätzliche InformationenAIR CONDITIONER
AM FM RADIO
AUTO TRACTION CONTROL
BED, STANDARD
DIFF LOCK/UNLOC
EROPS
LIGHTING
PRODUCT LINK
RETARDER
SIDE BOARDS
SUPP STEER
ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • getriebe
  • lenkung
  • bremse
  • hydraulik
  • seitenantriebe
  • kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • suspension
  • fahrzeugmulde
  • reifen
allgemeines erscheinungsbild
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutSome minor scratches and dents
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutRight side step bent
  • Ja
  • Machine needs to be washed
sicherheitsvorkehrungen
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Ja
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Gut
  • Schlechttilt steering column does not adjust/ fuse panel door latch broken
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
motor
  • Angemessen
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Numerous engine oil leaks near oil filter base and front housing/ filters are not marked but appear to be new
  • Normal
kühlsystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • SchlechtWater valve above turbocharger leaking
  • Gut
  • Gut
  • Ja
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
getriebe
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Nein
lenkung
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
bremse
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
hydraulik
  • Gut
  • Nein
seitenantriebe
  • Angemessen
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Center a frame bearing shows signs of wear
kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • Rear view camera equipped and works
suspension
  • Gut
fahrzeugmulde
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
reifen
  • 29.5R25
Hersteller/Seriennr. Profiltiefe in 1/32" % verbleibende Lebensdauer Runderneuert Einschnitte/Ausbrüche im Profil Einschnitte auf Flanke
Mitte linksBridgestone64NeinNeinJa
Links vorneDouble Coin64NeinNeinNein
Links hintenDouble Coin64NeinJa
Mitte rechtsBridgestone65NeinJaJa
Rechts vorneBridgestone65NeinNeinNein
Rechts hintenBridgestone64NeinJaJa
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
MUSTANG CATSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Jonathan Sneed
Telefon:+1 713 452 7222
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch