キャタピラー 740 T

キャタピラー 740 T

価格
184,900 USD
製造年
2009
使用時間数
10863 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 740 T
機械カテゴリーアーティキュレート式ダンプトラック
メーカー/ シリアルナンバーB1P04937
ユニット番号B1P4937
カタログ番号CU2355876
製造年2009
使用時間数10863 h
アメリカ
所在地Shelby Twp., MI
価格
税別価格$184,900
税金-
税込み価格-
Features
アクセサリー・アタッチメント
エアコンAIR CONDITIONER
ディファレンシャル・ロック/ロック解除DIFF LOCK/UNLOC
EROPSEROPS
補助ステアSUPP STEER
テールゲートTAILGATE
照明LIGHTING
高速燃料FAST FUEL
ENGINE BRAKEENGINE BRAKE
その他情報CAB, AC, SUPP STEER, DIFF LOCK, ENGINE BRAKE, FAST FUEL, TAILGATE, 29.5-R25 TIRES~95%, LF~65%, RF~70%
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
条件
良い
普通
不良
  • 全体的な外観
  • 安全遵守事項
  • ゲージ、運転室、コンソール
  • エンジン
  • クーリング・システム
  • 電気、始動および充電系統
  • トランスミッション
  • ステアリング
  • ブレーキ
  • 油圧システム
  • ファイナル・ドライブ
  • トラック・ボディ
  • タイヤ
全体的な外観
  • 普通CREASED IN CENTER OF BUMPER AREA
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いGRAB IRONS IN PLACE AND STRAIGHT
  • 良いHAS BEEN PAINTED
  • 良い
  • 良い
  • はい
  • いいえ
安全遵守事項
  • 良いWORKING
  • はい
ゲージ、運転室、コンソール
  • 良い
  • 良いEMS WARNING LIGHTS WORKING
  • 良いALL GAUGES WORKING
  • 良いALL CAB GLASS AND MIRRORS IN PLACE
  • 良い
  • 不良INOPERABLE
  • 良い
  • 普通AIR RIDE SEAT SUSP, WEAR PRESENT IN CUSHION
  • 良い
  • 良いBOTH WIPERS WORKING
  • EQUIPPED WITH BACKUP CAMERA-INOPERABLE
エンジン
  • 良い
  • 良い
  • 普通STARTED HARD, RAN GOOD AFTER STARTING
  • 良い
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • いいえ
  • はいSEEPAGE AT PAN GASKET
  • いいえ
  • POWERED BY CATERPILLAR C-15 AcerACERT ENGINE, 6CYL TURBO DIESEL
  • OPERATES IN NORMAL RANGE
クーリング・システム
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • はい
トランスミッション
  • 良い
  • 良い
  • 良いSHIFTED GOOD THROUGH ALL SPEEDS
  • 良い
  • 良い
  • 普通SLIGHT VIBRATION NOTICED AT HIGH IDLE
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
ステアリング
  • 良いDRY
  • 良い
  • 良いBOTH DRY
  • 良い
ブレーキ
  • 普通SERVICE BRAKES HAS BANG WHEN BRAKING HARD,
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いWET INBOARD
  • SERVICE AND PARKING BRAKE WORKING GOOD
油圧システム
  • 良いBOTH DRY
ファイナル・ドライブ
  • 良い
  • 普通LEFT CENTER WHEEL SEAL LEAKS PRESENT INSIDE RIM
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • HAS SOME DRIVELINE PLAY
トラック・ボディ
  • 良い
  • 良いLanding pads in place
  • 良い
  • 良い
タイヤ
  • 29.5-R25
メーカー/シリアル番号 トレッド深さ(1/32 インチ単位) 残存寿命率(%) 更生済み トレッドの外傷/剥がれ 側面の外傷部
左センターMichelin (XADN) +5495いいえいいえいいえ
左フロントMichelin (XADN)3260いいえいいえはい
左リアMichelin (XADN) +5595いいえいいえいいえ
右センターMichelin (XADN) +5595いいえいいえいいえ
右フロントMichelin (XADN)3970いいえいいえはい
右リアMichelin (XADN) +5695いいえいいえはい
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
Rest of World: Please Call Used Equipment Sales
電話:+1 8669941408
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で