Caterpillar 740 B

Caterpillar 740 B

Precio
285,000 USD
Año
2015
Horas de uso
4844 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 740 B
Grupo de productosDúmpers articulados
Número de serieT4R03225
Numéro D'unidadG14-993M
Numero de catálogoCU2302204
Año de fabricación2015
Horas de uso4844 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónCharlotte, NC
Precio
Precio sin IVAUS$ 285,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
RETARDADORRETARDER
DIRECCION COMPLEMENTARIASUPP STEER
BASE, ESTÁNDARBED, STANDARD
ENLACE AL PRODUCTOPRODUCT LINK
IluminaciónLIGHTING
AUTO TRACTION CONTROLAUTO TRACTION CONTROL
COMBUSTIBLE DIESEL DE CONTENIDO ULTRABAJO DE AZUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
Más informaciónCAB • AIR • ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL

AM/FM RADIO (BLUETOOTH READY)
CERT EMISSIONS, EPA FLEX
ENG S/N TXL05674
EXHAUST, PIPING
LANE 3 ORDER
LUBRICANT GROUP-B
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
ROLL ON-ROLL OFF
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TIRES, 29.5R25 MX ** XADN+ E-3
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • transmisión
  • dirección
  • freno
  • sistemas hidráulicos
  • mandos final
  • suspension
  • caja del camión
  • neumáticos
apariencia general
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularLeft skirt busted and loose - Rigth skirt cracked
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularFaded
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoLeft lower panel dent
  • Bueno
  • No
elementos de seguridad
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoMay 2018
  • Erops
indicadores, estación del operador, consola
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularFuel gauge inop _ Check wiring and sensor
  • RegularRight side mirror missing
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • DeficienteFront wiper is inop
  • NoMissing
motor
  • Bueno
  • BuenoRed
  • Bueno
  • RegularStack is bent
  • Bueno
  • BuenoJust serviced
  • Bueno
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • N
sistema de enfriamiento
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Active action alarm code and active fuel sensor code
transmisión
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • No
dirección
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoSome bushing play
  • Bueno
  • Bueno
freno
  • RegularCheck
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularCheck pressure pedal slow to return
  • RegularPedal slow to return
sistemas hidráulicos
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
mandos final
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
suspension
  • RegularBushing play
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
caja del camión
  • RegularDents
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularBent
  • Bueno
neumáticos
Marca y No. de Serie Profundidad de Banda de Rodadura en 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchado Cortes o Trozos de Banda de Rodadura Sección de Cortes Laterales
Centro izquierdoBridgestone50No
Delantera izquierdaBridgestone60No
Trasero izquierdoMichelin55No
Derecho centralMichelin60No
Delantera derechaBridgestone75No
Trasera derechaMichelin60No
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
CAROLINA CATVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Gary Jarvis
Teléfono:+1 704 731 7500
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono