Caterpillar 730EJ

Caterpillar 730EJ

Precio
109,450 USD
Año
2010
Horas de uso
10300 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 730EJ
Grupo de productosDúmpers articulados
Número de serieB1W00364
Numero de catálogoCU4378704
Año de fabricación2010
Horas de uso10300 h
PaísCanadá
UbicaciónVictoria, BC
Precio
Precio sin IVAUS$ 109,450
IVA-
Precio con IVA-
Features
Más información*CC6
CAB
CONTACT GREG WHITSON ... 250.361.8422 FOR DETAILS
EJECTOR TRUCK
REAR TIRES APPROX 50% - 60% REMAINING
FRONT TIRES APPROX 30% REMAINING.
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
FINNING CANADAVer inventarioContacto seleccionado
Used Sales
Canadá
Teléfono:+1 855 743 7979
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono