キャタピラー 730C2

キャタピラー 730C2

価格
375,000 USD
製造年
2016
使用時間数
4534 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 730C2
機械カテゴリーアーティキュレート式ダンプトラック
メーカー/ シリアルナンバー2T400161
ユニット番号2T400161
カタログ番号CU4276579
製造年2016
使用時間数4534 h
アメリカ
所在地St. Augustine, FL
価格
税別価格$375,000
税金-
税込み価格-
Features
その他情報CERT EMISSIONS, EPA TIER 4
DOMESTIC
FILM GROUP, ANSI
LANE 1 ORDER
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TAILGATE, SCISSOR
条件
良い
普通
不良
  • 全体的な外観
  • 安全遵守事項
  • ゲージ、運転室、コンソール
  • エンジン
  • クーリング・システム
  • 電気、始動および充電系統
  • トランスミッション
  • ステアリング
  • ブレーキ
  • 油圧システム
  • ファイナル・ドライブ
  • コメント、その他の修理、一般的な所見
  • emissions
  • suspension
  • トラック・ボディ
  • タイヤ
全体的な外観
  • 良い
  • 良い
  • 良いCAB
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • はいCAB DIRTY
  • はい7 TAKEN
安全遵守事項
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い1-16
  • 良い
  • はい
  • NO FIRE SYSTEM / NO AUTO LUBE
ゲージ、運転室、コンソール
  • 良い
  • 良い
  • 普通
  • 良いCMS DOWN LOAD / NO ACTIVE CODES
  • 普通
  • 良い100% - 50% FUEL
  • 普通
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通AM-FM BLUETOOTH
  • 不良SIDE SEAT CUSHION IS LOOSE
  • 良いAIR SUSMEPNSION
  • 普通
  • 良い
  • 普通WASHER NOT WORKING
  • はい
  • はい
  • DRIVERS SEAT BACK CUSHION IS LOOSE
エンジン
  • 普通
  • 良いRED - 45
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • VALVE ADJ DUE AT 2000 HRS / NO HISTORY
  • N
  • L
クーリング・システム
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
  • はい
電気、始動および充電系統
  • 良い
  • 良い
  • 良いPL631 - 04/09/18 - 2959 HRS
  • 良い
  • 良い
  • 普通RIGHT REAR LIGHT BRACKET IS BENT
  • いいえ
  • はい
  • はい
トランスミッション
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い6F
  • 良い1R
  • 良い
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • 6F-1R AUTO SHIFT
ステアリング
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • HITCH NEEDS ADJUSTMENT
ブレーキ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いPASSED SYSTEM BRAKE TEST
  • 良い
  • 良い
  • 良いPASSED SYSTEM BRAKE TEST
  • 良いWET
  • いいえ
  • INTERNAL BRAKES
油圧システム
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
ファイナル・ドライブ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • MACHINE IN FOR: T/A & 500 SERVICE
emissions
  • 良い
  • いいえ
suspension
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
トラック・ボディ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いMECHANICAL TYPE TAILGATE
  • 良い
タイヤ
  • はい
  • NEW=55
  • 23.5R25
メーカー/シリアル番号 トレッド深さ(1/32 インチ単位) 残存寿命率(%) 更生済み トレッドの外傷/剥がれ 側面の外傷部
左センターBRIDGESTONE5295いいえいいえいいえ
左フロントBRIDGESTONE5295いいえいいえいいえ
左リアBRIDGESTONE5193いいえいいえいいえ
右センターBRIDGESTONE5295いいえいいえいいえ
右フロントBRIDGESTONE5295いいえいいえいいえ
右リアBRIDGESTONE5193いいえいいえいいえ
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
RING POWER CORP.在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
William Baker
電話:+1 904 494 1215
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で