Caterpillar 730C2

Caterpillar 730C2

Prix
375 000 USD
Année
2017
Heures d'utilisation
1745 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 730C2
CatégorieTombereau articulé
Numéro de fabrication2T400736
N° de stock2T400736
Numéro de catalogueCU4392830
Année De Fabrication2017
Heures d'utilisation1745 h
PaysÉtats-Unis
Emplacement10421 Fern Hill Drive, FL
Prix
Prix (hors TVA)375 000 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informationsAID, STANDARD STARTING
AM/FM RADIO (BLUETOOTH READY)
ANTIFREEZE, -36C (-33F)
BODY, STANDARD
CERT EMISSIONS, EPA TIER 4
CHASSIS, STANDARD
CMPD SOFTWARE
EXHAUST, STANDARD
FILM GROUP, ANSI
FUEL ADDITIVE, ANTI WAX
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
LANE 3 ORDER
LUBRICATION, MANUAL
MIRROR, STANDARD
NO MACHINE SECURITY SYSTEM
NO PAYLOAD
NO REAR WIPER
NO ROOF LIGHTS
NO SOUND SUPPRESSION
PREPARATION FOR INSPECTION
PRODUCT LINK, SATELLITE PL631
ROLL ON-ROLL OFF
SEAT, STANDARD
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TAILGATE, SCISSOR
TANK, STANDARD FUEL
TIRES, 23.5R25 BS ** VLT E-3
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
RING POWER CORP.Voir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Dennis Ryan
Téléphone:+1 813 671 3700
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone