Caterpillar 730C2

Caterpillar 730C2

Precio
Consultenos
Año
2017
Horas de uso
5614 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 730C2
Grupo de productosDúmpers articulados
Número de serie2L700249
Numéro D'unidad730C213
Numero de catálogoCU4290378
Año de fabricación2017
Horas de uso5614 h
PaísSudáfrica
UbicaciónIsando
Precio
Precio sin IVAConsultenos
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
TRABA/DESBLOQUEO DE DIFERENCIALDIFF LOCK/UNLOC
EROPSEROPS
RETARDADORRETARDER
DIRECCION COMPLEMENTARIASUPP STEER
SISTEMA ANTIROBOANTI-THEFT SYSTEM
BASE, ESTÁNDARBED, STANDARD
CAMISA, SOPORTE DE ACEROLINER, STEEL BED
ENLACE AL PRODUCTOPRODUCT LINK
PLANCHA CECE PLATE
IluminaciónLIGHTING
AUTO TRACTION CONTROLAUTO TRACTION CONTROL
FAST FUELFAST FUEL
HI SPEED OIL CHANGEHI SPEED OIL CHANGE
AUTO LUBEAUTO LUBE
BEACONBEACON
EPA LABELEPA LABEL
ENGINE BRAKEENGINE BRAKE
Más informaciónAIR SUSPENSION SEAT
FIRE SUPRESSION SYSTEM
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
BARLOWORLD EQUIPMENTVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Karabo Sethusa
Sudáfrica
Teléfono:+27 11 9290247
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono