Caterpillar 725C2

Caterpillar 725C2

Prijs
325.000 USD
Jaar
2017
Gebruiksuren
2594 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 725C2
CategorieKnik dumptrucks
Serienummer2T300309
Voorraad nummer2T300309
Catalogus nummerCU4397421
Jaar2017
Uren2594 h
LandVerenigde Staten
Plaats6724 33rd Street East, FL
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 325.000
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatieAM/FM RADIO (BLUETOOTH READY)
ANTIFREEZE, -36C (-33F)
BODY, STANDARD
CERT EMISSIONS, EPA TIER 4
CHASSIS, STANDARD
CMPD SOFTWARE
EXHAUST, STANDARD
FILM GROUP, ANSI
FUEL ADDITIVE, ANTI WAX
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
LANE 3 ORDER
LUBRICATION, MANUAL
MIRROR, STANDARD
NO MACHINE SECURITY SYSTEM
NO PAYLOAD
NO REAR WIPER
NO ROOF LIGHTS
PRODUCT LINK, SATELLITE PL631
ROLL ON-ROLL OFF
SEAT, STANDARD
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TAILGATE, SCISSOR
TANK, STANDARD FUEL
TIRES, 23.5R25 BS ** VLT E-3
AID, STARTING, STANDARD
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
RING POWER CORP.Zie inventarisWebsiteSelecteer contact
Dennis Ryan
Telefoon:+1 813 671 3700
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon