Caterpillar 725C

Caterpillar 725C

Prix
Sur Demande
Année
2015
Heures d'utilisation
3385 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 725C
CatégorieTombereau articulé
Numéro de fabricationTFB00626
N° de stockEQ009189
Numéro de catalogueCU2259880
Année De Fabrication2015
Heures d'utilisation3385 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementMebane, NC
Prix
Prix (hors TVA)Sur Demande
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informations725
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • transmission
  • direction
  • frein
  • hydraulique
  • réducteurs
  • commentaires, divers réparations, remarques générales
  • emissions
  • suspension
  • benne
  • pneus
aspect général
  • Bien
  • BienCab
  • Bien
  • MédiocreLeft fender has mounting bracket pushed through it. Also fender is scuffed .
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienBoth have mounting brackets bent, left mud flap is torn and right one is missing.
  • Oui
éléments de sécurité
  • Bien
  • Oui
  • Oui
instruments, poste de conduite, console
  • MédiocreFan does not come on.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienOne left hand mirror broken.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienWashers do not work.
  • Oui
  • Non
  • Non
moteur
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Engine bottom guard is bent up.
circuit de refroidissement
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
transmission
  • Bien
  • BienShift handle will pull up on cable and trans will not go in gear unless you push control knob down on cable.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
direction
  • Bien
frein
  • BienRotor
  • Bien
  • BienDry
  • Non
hydraulique
  • Bien
  • Non
réducteurs
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • Overall machine in good condition
emissions
  • Full
suspension
  • Bien
benne
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
pneus
  • 23.5 R 25
Marque/N° de série Profondeur des sculptures en 1/32" % de durée de vie restante Rechapé Morceaux arrachés/coupures dans sculptures Section avec entailles latérales
Centre gaucheBridgestone90Oui
Avant gaucheMaxam90
Arrière gaucheBridgestone90Oui
Centre droitBridgestone90Oui
Avant droitBridgestone90
Arrière droitBridgestone90OuiOui
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.Voir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Cameron Wallace
Téléphone:+1 919 890 4242
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone