Caterpillar 725C

Caterpillar 725C

Precio
210,000 USD
Año
2015
Horas de uso
3593 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 725C
Grupo de productosDúmpers articulados
Número de serieTFB00526
Numéro D'unidadPTFB526
Numero de catálogoCU2485688
Año de fabricación2015
Horas de uso3593 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónCharlotte, NC
Precio
Precio sin IVAUS$ 210,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
TRABA/DESBLOQUEO DE DIFERENCIALDIFF LOCK/UNLOC
EROPSEROPS
RETARDADORRETARDER
DIRECCION COMPLEMENTARIASUPP STEER
BASE, ESTÁNDARBED, STANDARD
ENLACE AL PRODUCTOPRODUCT LINK
IluminaciónLIGHTING
AUTO LUBEAUTO LUBE
COMBUSTIBLE DIESEL DE CONTENIDO ULTRABAJO DE AZUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
Más informaciónCAB • AIR • ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL

AIR SUSPENSION SEAT
REAR VIEW CAMERA
AIR
CAB
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • transmisión
  • dirección
  • freno
  • sistemas hidráulicos
  • mandos final
  • caja del camión
  • neumáticos
apariencia general
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • BuenoSmall cracks on the skirts
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularFaded
  • RegularTop rear cooler package cover busted _ Front grill surround busted
  • Bueno
  • RegularEngine belly pan dent
  • Bueno
  • Cab is very dirty
elementos de seguridad
  • Bueno
  • Erops
indicadores, estación del operador, consola
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularLogged output speed sensor code_ Truck intermittent solenoid #5 sensor failure _ Will not go into reverse at times
  • Bueno
  • RegularTwo left side mirrors missing
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoAug 2016
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularFlasher switch is busted
  • Bueno
motor
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularDue for service
  • Bueno
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
sistema de enfriamiento
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Bueno
  • RegularWeak
  • Bueno
  • Bueno
transmisión
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularSolenoid code and would not go into reverse
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • No
dirección
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
freno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • Rear axle backing plate bent
sistemas hidráulicos
  • RegularHoist control knob missing
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • Hoist control knob is missing
mandos final
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
caja del camión
  • RegularDents and dings
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularTop rail dents
  • Bueno
neumáticos
  • 23.5r25
Marca y No. de Serie Profundidad de Banda de Rodadura en 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchado Cortes o Trozos de Banda de Rodadura Sección de Cortes Laterales
Centro izquierdoBridgestone55NoNoNo
Delantera izquierdaBridgestone55NoNoNo
Trasero izquierdoBridgestone40NoNoNo
Derecho centralBridgestone50NoNoNo
Delantera derechaBridgestone55NoNoNo
Trasera derechaBridgestone40NoNoNo
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
CAROLINA CATVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Gary Jarvis
Teléfono:+1 704 731 7500
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono