Caterpillar 725C

Caterpillar 725C

Prezzo
245.000 USD
Anno
2015
Ore di utilizzo
3423 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 725C
CategoriaDumpers articolati
Numero di serieTFB00479
N. stockPTFB479
Numero di catalogoCU4356519
Anno di costruzione2015
Ore di utilizzo3423 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaCharlotte, NC
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 245.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
CLIMATIZZATOREAIR CONDITIONER
BLOCCO/SBLOCCO DEL DIFFERENZIALEDIFF LOCK/UNLOC
EROPSEROPS
STERZO SUPP.SUPP STEER
PORTA POSTERIORETAILGATE
PIANALE STANDARDBED, STANDARD
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
IlluminazioneLIGHTING
DIESEL A BASSISSIMO CONTENUTO DI ZOLFOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
Altre informazioniCAB • AIR • TAILGATE • ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL

AID, STANDARD STARTING
AM/FM RADIO (BLUETOOTH READY)
ANTIFREEZE, -36C (-33F)
BODY, STANDARD
CERT EMISSIONS, EPA TIER 4
CHASSIS, STANDARD
CMPD SOFTWARE
ENG S/N SYE03971
EXHAUST, HEATED BODY
FILM GROUP, ANSI
LUBRICATION, MANUAL
MIRROR, STANDARD
NO MACHINE SECURITY SYSTEM
NO ROOF LIGHTS
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
ROLL ON-ROLL OFF
SEAT, STANDARD
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TANK, STANDARD FUEL
TIRES, 23.5R25 MX ** XST E-4
Condizioni
Buono
Sufficiente
Scarso
  • caratteristiche generali
  • elementi per la sicurezza
  • indicatori, cabina dell'operatore, console
  • motore
  • circuito di raffreddamento
  • impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • trasmissione
  • sterzo
  • freno
  • impianti idraulici
  • riduttori finali
  • cassone
  • pneumatici
caratteristiche generali
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • BuonoFender skirts are cracked
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
elementi per la sicurezza
  • Buono
  • Erops
indicatori, cabina dell'operatore, console
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteLogged recent output speed sensor code
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • ScarsoDec 2014 Out of date
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
motore
  • Sufficiente
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • BuonoDue for a service
  • Buono
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Red
  • N
circuito di raffreddamento
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
trasmissione
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • No
sterzo
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • ScarsoINOP
  • Buono
freno
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
impianti idraulici
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
riduttori finali
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
cassone
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
pneumatici
  • 23.5r25
Marca/Numero di serie Profondità battistrada in 1/32" % durata residua Ricostituito Tagli/pezzi battistrada Sezione tagli laterali
Centrale sinistroMichelin85
Anteriore sinistroMichelin85
Posteriore sinistroMichelin85
Centrale destroMichelin85
Anteriore destroMichelin85
Posteriore destroMichelin85
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
CAROLINA CATVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Gary Jarvis
Telefono:+1 704 731 7500
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente