Caterpillar 320DL

Caterpillar 320DL

Price
65,000 USD
Year
2007
Working hours
14170 h
Email x
Name

My email address:*

My friend's email address:*

Message:

Basic information
BrandCaterpillar 320DL
CategoryCrawler Excavators
Serial NumberPHX00652
Unit NumberMUE2678
Catalog NumberCU4441480
Manufacturing Year2007
Hours14170 h
CountryMexico
LocationCoatzacoalcos, Ver.
Pricing
Price Excluding Tax$ 65,000
Tax-
Price Including Tax-
Features
Accessories
BOOM, 1 PIECEBOOM, 1 PIECE
STICK, MEDIUMSTICK, MEDIUM
UNDERCARRIAGE, LONGUNDERCARRIAGE, LONG
CARBODY, STANDARDCARBODY, STANDARD
Conditions
Good
Fair
Poor
  • general appearance
  • safety items
  • gauges, operator station, console
  • engine
  • cooling system
  • electrical, starting and charging system
  • hydraulics
  • boom
  • stick
  • bucket
  • final drives
  • undercarriage
general appearance
  • Good
  • Good
  • Good
  • GoodTolvas hechizas
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • FairCon algo de suciedad y óxido, requiere limpieza.
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • No
  • No
safety items
  • Good
  • Good
  • Good
  • Yes
  • Yes
gauges, operator station, console
  • PoorNo funciona
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • FairAlgo opacos, aceptable,
  • PoorNo fuciona
  • PoorNo funciona.
  • GoodReemplazado. Funcionando.
  • Good
  • GoodApoyabrazos hechizos.
  • FairCon daños menores, pero funcionando.
  • PoorLimpiador desgastado
  • Yes
  • No
  • No
  • No
  • 1/4
engine
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • FairArroja humo negro.
  • Good
  • Good
  • FairSe observa humo negro y contaminación de refrigerante en aceite de motor.
  • Good
  • Yes
  • No
  • Yes
  • No
  • YesEn cárter
  • YesContaminación visible de refrigerante en aceite.
  • Rojo
  • La contaminación de refrigerante en aceite pudiera deberse a un lavado o condensación ya que se observa agua, no anticongelante, mas no se descarta problema interno de motor.
  • Negro
cooling system
  • Good
  • FairAspas dañadas, rotas, Aceptable.
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • No
electrical, starting and charging system
  • Good
  • GoodMarca LTH. Falta guarda de baterías.
  • GoodNo originales. Adaptadas.
  • Good
  • Good
hydraulics
  • Good
  • PoorFuga por sellos.
  • Good
  • Good
  • FairAlguna mangueras con daño en forro, no fugan.
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • GoodRequiere limpieza en area de motor de giro. Varilla de nivel doblada.
  • Good
  • Good
  • OK
boom
  • Good
  • Good
  • Good
  • Pluma de alcance. 18.4 ft
stick
  • Good
  • Good
  • FairCon desgaste aceptable. Requiere limpieza.
  • 9.6 ft
bucket
  • Good
  • FairCon desgaste en articulaciones aceptable de acuerdo a horas y edad. Eslabon H con reparaciones de soldadura.
  • Good
  • Good
  • FairDesgaste aceptable en cuchilla base.
  • Poorcon desgaste en puntas y adaptadores. están sujetas con tornillos en lugar de perno.
final drives
  • Good
  • Good
undercarriage
Condition Measurement
(L)
Measurement
(R)
% Worn
(L)
% Worn
(R)
Carrier Rollers Front1717
Carrier Rollers Rear2323
Idlers Front306
Links5050
Pins & Bushings (External)7979
Pins & Bushings (Internal)2626
Segments7575
Track Roller 1118112
Track Roller 55656
Track Roller 66360
Track Roller 76360
Track Roller 86078
Track Shoes (Width)1818
Track Frame - LeftGood
Track Frame - RightGood
Pins & Bushings Turned?No
Average Life Remaining - UNDERCARRIAGE30%
Notes - UNDERCARRIAGEAlgunos rodillos no se pudieron medir por que trae guardas.
Track ShoesZapata de 800 mm. Algunas están dobladas, aceptable. Tornillería floja.
Send an offer
All done!

Your offer was forwarded successfully. The seller will be in touch soon!

Message the seller
Edgar Mendoza Martinez
Mexico
Telephone:+52 81 84002000 ext 407
Comments
Name:Company:Email Address:Business Phone:City:Country:
I want the seller's answer bye-mailphone