快速搜索

Valew WT 12K TNK

Valew WT 12K TNK

电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

WHEELER MACHINERY CO.
Salt Lake City, UT
基本资料
品牌Valew WT 12K TNK
Wheeler Machinery Co.
产品类别油罐车
生产号/编号WT12K23032
内部库存编号WT0929
目录编号10075506
制造年份2023
国家美国
设备所在位置Salt Lake City、美国
定价
不含税价格70,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
其他信息(11' FROM GRADE)
10" DIAMETER DISCHARGE TUBE
11R X 22.5 TIRES
12,000 GALLON WATER TOWER
ACCESS HATCH
AUTOMATIC SHUT OFF
CAMLOCK ON END OF PIPE
DUAL 10 HOLD BUDD WHEELS W/
DUAL 3" FILL PIPES W/ AIR GAPS
DUAL HYDRAULIC CYLINDERS
FIFTH WHEEL KING PIN
FULLY EQUIPPED DOT LIGHT SYSTE
HEAVY DUTY LONG LIFE AXLE,
HEIGHT 13' 4 1/2"
HYDRANT FILL FLOAT SYSTEM
OSHA APPROVED ACCESS LADDER
PRICED 01/08/24 KR
REMOVABLE HYD. PUMP & MOTOR
STEEL TANK, STEEL FITTED HEADS
STRUCTURAL STEEL (A36)
SUSPENSION, & AIR BRAKE SYSTEM
VALVES, AND FLOAT ASSEMBLIES,
WIDTH 96", LENGTH 37' 6"
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购