快速搜索

MISCELLANEOUS MFGRS WATERTR12K

建筑和采矿设备 MISCELLANEOUS MFGRS WATERTR12K

年份
2023
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Topeka Area, KS
+316 943 4211
显示电话号码
基本资料
品牌 MISCELLANEOUS MFGRS WATERTR12K
Foley Equipment Company
产品类别油罐车
生产号/编号49867
内部库存编号3AR8333
目录编号10091830
制造年份2023
使用小时1 小时 h
国家美国
设备所在位置Topeka Area、美国
定价
不含税价格86,900 USD
不含增值税
含税价格-
细节
其他信息2023 NIECE 12,000 GALLON WATER TANK TOWER

CALL FOR MORE DETAILS!

12" DOWN SPOUT
12'2" GROUND CLEARANCE TO DOWN
15 GAL HYDRAULIC CAPACITY
4 PER SIDE
4" HYDRAULIC CYLINDER
AIR BRAKES 12.25"X7.5" CAM SHOE
ANTI-SIPHON INLET FILL
COOLED GAS ENGINE
DISCONNECTS FOR HYD POWER PACK
DOT GLADHANDS
DOT REFLECTIVE MARKINGS
DOUBLE 3" FILL LINE W/ AUTO SHUT
FLANGED HEADS
HEAVY-DUTY POLY VINYL DOWN SPOUT
HIGH VOLUME DRY BRAKE
LOCATED AT DOWNSPOUT END
NIECE 12,000 GALLON WATER TANK
OFF FLOAT CONTROL VALVE
PORTABLE HYD POWER PACK W/ AIR
SAFETY CABLES ON LEG PINS
SAFETY LOCK LEG DESIGN 6LEG W/
SINGLE AXLE 25,000 LB RATING
SOCK
SPOUT
STANDARD FIFTH WHEEL TOWABLE2.5"
TWO LEVER RAISE CONTROL SYSTEM
TYPE AIR BRAKES W/ STANDARD
VIN - PER INVOICE 49867
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购