快速搜索

肯沃思 WT4000 A

肯沃思 WT4000 A

年份
2023
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

WHEELER MACHINERY CO.
Salt Lake City, UT
基本资料
品牌Kenworth WT4000 A
Wheeler Machinery Co.
产品类别油罐车
生产号/编号2NKHLJ9XXPM242953
内部库存编号WT0823
目录编号10031036
制造年份2023
使用小时6,457 小时 h
国家美国
设备所在位置Salt Lake City、美国
定价
不含税价格172,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
其他信息(1).75" HOSE BIB
(1)1.5" HOSE OUTLET
18000LB FRONT 40000LB REAR AXLES
2 REAR 2 FRONT 1 LEFT SIDE SPRAY
A/C, P/S, AM/FM RADIO
AIR BRAKES
AIR DRIVER SEAT
ALLISON 3500 RDS AUTO TRANS
ALUMINUM 50-GALLON FUEL TANK
ANTI-SIPHON LOADING PIPE
APPROX 4000-GALLON CAPACITY PUMP
HOSE KIT
HOT SHIFT P.T.O. 120%
INDEPENDENT AIR CONTROLS
INTERLOCKING DIFFERENTIALS
LEGAL LIGHTS AND MUD FLAPS
PACCAR PX9 DIESEL W/ 300 HP
PRICED 01/08/24 KR
PUSH BLOCK WITH TOOLBOX
SMALL D.E.F. TANK
SUCTION PLUMBING
T370 SPECIFICATIONS:
VALEW STYLE HOSE REEL
VIN:
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购