快速搜索

MISCELLANEOUS MFGRS 82X20

建筑和采矿设备 MISCELLANEOUS MFGRS 82X20

电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Topeka Area, KS
+316 943 4211
显示电话号码
基本资料
品牌 MISCELLANEOUS MFGRS 82X20
Foley Equipment Company
产品类别其他拖车
生产号/编号5JW1U2024N2345124
内部库存编号1AR7318
目录编号10118665
制造年份2022
国家美国
设备所在位置Topeka Area、美国
定价
不含税价格6,900 USD
不含增值税
含税价格-
细节
其他信息**RED TAG SPECIAL**
- FOLEY WORK READY -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

12,000# DROPLEG JACK
2 5/16" BALL HITCH
2"X6" WOOD DECKING
7 WAY RV LIGHT PLUG
BED LENGTH - 16' TILT, 4'
BED WIDTH - 6'10"
DIAMOND PLATE KNIFE EDGE TAIL
GVWR - 14,000#
KS TAG 685320
LED LIGHTS
OAL - 25'9" OAW - 8'6"
PAYLOAD - 10,480#
STATIONARY
TIRES: ST235/80R16 LRE
VIN# 5JW1U2024N2345124
WEIGHT - 3,520#
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购