快速搜索

永恒力 EMC110

永恒力 EMC110

年份
2017
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

TOROMONT MATERIAL HANDLING
Quebec, QC
+1 905 669 6590 x6262
显示电话号码
基本资料
品牌Jungheinrich EMC110
TOROMONT MATERIAL HANDLING
产品类别电动叉车
生产号/编号90521409
内部库存编号L123470
目录编号10073467
制造年份2017
使用小时4 小时 h
国家加拿大
设备所在位置QUEBEC、加拿大
定价
不含税价格5,150 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
发动机- 电力式ENGINE TYPE - ELECTRIC
其他信息2200LB CAP, 24V ELECTRIC
Polyurethane Drive Wheels
Protection 90 Days / 500 Hours
Special Offers 64" MFH / 77.5" OAL
额外奖励
许多列出的二手设备都增加了 Cat® 二手设备独有的功能。从客户价值协议 (CVA) 到设备保护计划 (EPP) 以及 Cat 认证二手设备,了解 Cat® 二手设备的与众不同之处。有关设备功能的更多信息,请联系经销商。
特别优惠 64" MFH / 77.5" OAL
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购