快速搜索

卡特 P5000-GLE

卡特 P5000-GLE

年份
2015
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

N C MACHINERY CO.
Fife, WA
+1 406 656 0202
显示电话号码
基本资料
品牌CAT P5000-GLE
N C MACHINERY CO.
产品类别其他叉车
生产号/编号AT35A00127
内部库存编号14V06258
目录编号2259983
制造年份2015
使用小时2,955 小时 h
国家美国
设备所在位置FIFE、美国
定价
不含税价格19,300 USD
不含增值税
含税价格-
细节
其他信息12 MONTHS/2000HR FULL COVERAGE
2 FORWARD LED WORKING LIGHTS W/
24 MONTHS/4000 HR POWERTRAIN
39.5" WIDE ITA CLASS II INTEGRAL
4-SECTION VALVE W/LEVERS
43.5# ALUMINUM HORIZONTAL FILL
48" HIGH LOAD BACKREST EXTENSION
6° FWD/6° BACK
83" STANDARD OVERHEAD GUARD
AIR FILLED PNEUMATIC SINGLE
AMBER STROBE LIGHT-MOUNTED BELOW
COMBINATION LIGHTS
CONVENIENCE TRAY
DRIVE & STEER TIRES
DUAL FUNCTION -TRIPLEX MAST
DUAL FUNCTION INTERNAL HOSING-
ELECTRONIC BACKUP ALARM
FUEL SAVER MODE
FULL SUSPENSION VINYL SEAT W/
GROUND SPEED CONTROL
GUARDS MTD TO OHG
HOOK TYPE, ITA CLASS II
ITA CLASS II HI VIS TRIPLEX
MFH 188.0" OAL 84.5 FFH 36.0"
Online Owner's Manual
ORANGE SEATBELT
OVERHEAD GUARD
PROPANE TANK
REAR HALOGEN STOP/TAIL/BACKUP
RUBBER FLOOR MAT & OPERATOR
SIDESHIFTER
STANDARD WARRANTY:
STEERING WHEEL KNOB
TRIPLEX MAST
UNDERBELLY SCREEN
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购