快速搜索

卡特 FG15N5-LE

卡特 FG15N5-LE

年份
2018
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

MADISA
Saltillo
+52 8184002083
显示电话号码
基本资料
品牌CAT FG15N5-LE
MADISA
产品类别其他叉车
生产号/编号AF34A00788
内部库存编号P015290
目录编号10110558
制造年份2018
使用小时11,286 小时 h
国家墨西哥
设备所在位置Saltillo、墨西哥
定价
不含税价格向卖家询价
向卖家询价
含税价格向卖家询价
细节
配件
变速箱 - 单速Transmission - Single Speed
照明Lighting
驱动装置 - 2 轮Drive - 2 Wheel
轮胎型号 - 实心Tire Type - Solid
倒车警报Back-up Alarm
侧斜叉架Carriage, Side Shift
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
300
  • 良好
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
400
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
发动机
100
  • 良好
冷却系统
400
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
变速箱
100
  • 良好
转向
200
  • 良好
  • 良好
液压装置
200
  • 良好
  • 良好
作业机具选装件
最终传动
100
  • 良好
轮胎
  • 100%
  • LLANTAS NUEVAS
  • DELANTEROS 6.5X10" TRASEROS 5.0X8"
型号/序列号 胎面深度(1/32") 剩余寿命(%) 胎面翻新 胎面切割/剥落 侧面割痕部分
Tire Manufacturer
Tire Size
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购