我的最爱
国家
美国
阿尔巴尼亚
阿尔及利亚
阿富汗,伊斯兰国家
阿根廷
阿拉伯联合酋长国
阿鲁巴岛
阿曼
阿塞拜疆
埃及
埃塞俄比亚
爱尔兰
爱沙尼亚
安道尔
安哥拉
安圭拉岛
安提瓜和巴布达
奥地利
澳大利亚
澳门
巴巴多斯
巴布亚新几内亚
巴哈马群岛
巴基斯坦
巴拉圭
巴勒斯坦地区
巴林岛
巴拿马
巴索托
巴西
白俄罗斯
百慕大群岛
保加利亚
北马里亚纳群岛
贝宁
比利时
冰岛
波兰
波利尼西亚(法国)
波斯尼亚 黑塞哥维那
玻利维亚
伯利兹
博茨瓦纳
不丹
布基纳法索
布隆迪
布维岛
朝鲜
赤道几内亚(法国)
丹麦
德国
东帝汶
东萨摩亚
多哥
多米尼加
多米尼加共和国
俄罗斯
厄瓜多尔
厄立特里亚
法国
法国圭亚那
法罗群岛
梵谛冈
菲律宾
斐济
芬兰
佛得角群岛
福克兰群岛
冈比亚
刚果
刚果民主共和国
哥伦比亚
哥斯达黎加
格林纳达
格陵兰
古巴
瓜德罗普岛
关岛(美国)
圭亚那
哈萨克斯坦
海地
韩国
荷兰
荷兰 安地列斯群岛
洪都拉斯
基里巴斯
吉布提
吉尔吉斯斯坦共和国
几内亚
几内亚 比绍
加拿大
加纳
加蓬
柬埔寨
捷克共和国
津巴布韦的
喀麦隆
卡塔尔
开曼群岛
科科斯群岛
科摩罗岛
科威特
克罗地亚
肯尼亚
库克群岛
库拉索岛
拉脱维亚
老挝
黎巴嫩
立陶宛
利比里亚
利比亚
列支敦士登
留尼旺(法国)
卢森堡
卢旺达
罗马尼亚
马达加斯加
马尔代夫
马尔他
马拉维
马来西亚
马里
马其顿
马绍尔
马提尼克(法国)
马约特岛
毛里求斯
毛里塔尼亚
门的内哥罗
蒙古
蒙特塞拉特岛
孟加拉国
秘鲁
密克罗尼西亚
缅甸
摩尔多瓦
摩洛哥
摩纳哥
莫桑比克
墨西哥
纳米比亚
南非
南极洲
南乔治亚州
南苏丹
瑙鲁
尼泊尔
尼加拉瓜
尼日尔
尼日利亚
纽埃岛
挪威
诺福克群岛
帕劳
皮特克恩岛
葡萄牙
乔治亚州
日本
瑞典
瑞士
萨尔瓦多
萨摩亚
塞尔维亚
塞拉利昂
塞内加尔
塞浦路斯
塞舌尔
沙特阿拉伯
圣巴泰勒米
圣诞岛
圣多美和普林西比岛
圣赫勒拿
圣基茨和尼维斯
圣露西亚
圣马丁
圣马力诺
圣皮埃尔市
圣文森特
斯里兰卡
斯洛伐克
斯洛文尼亚
斯瓦尔巴特群岛
斯威士
苏丹
苏里南
所罗门群岛
索马里
塔吉克斯坦
台湾
泰国
坦桑尼亚
汤加
唐纳群岛
特克斯和凯科斯群岛
特立尼达和多巴哥
突尼斯
图瓦卢
土耳其
土库曼
托克劳
瓦利斯和富图纳群岛
瓦努阿图
危地马拉
维尔京群岛(美国)
维尔京群岛(英国)
委内瑞拉
文莱达鲁萨兰国
乌干达
乌克兰
乌拉圭
乌兹别克斯坦
西班牙
西撒哈拉
希腊
香港
象牙海岸(科特迪瓦)
新加坡
新喀里多尼亚(法国)
新西兰
匈牙利
叙利亚
牙买加
亚美尼亚
也门
伊拉克
伊朗
以色列
意大利
印度
印尼
英国
英国印度洋领域
约旦
越南
赞比亚
乍得
直布罗陀
智利
中非共和国
中国
语言
中文
English
Deutsch
Norsk
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português
Română
Русский
日本語
币种
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
产品信息
建筑和采矿设备
电源系统
配件
农业机械
运输工具
寻找代理商
博客
租赁
我的最爱
了解产品
在线购买
查找二手产品
租赁产品
管理我的设备
查看金融解决方案
主页
建筑设备
自卸车和翻斗车
铰接式自卸车
CAT
快速搜索
联系供应商
CAT 745C
2017
9138 Hours
ZIEGLER CAT
品牌
CAT 745C
类别
铰接式自卸车
生产号/编号
TFK01489
内部库存编号
EQ0074814
You have entered an invalid email address.
我有一个设备需要交易
对保修信息感兴趣
对金融服务感兴趣
客户价值协议物感兴趣
Yes, I’d like to receive future marketing (e.g. new product information, promotions) email communications from Caterpillar (Caterpillar Inc. and its affiliates & subsidiaries). You can withdraw your consent at any time. Regardless of whether you decide to receive these marketing communications, Caterpillar will continue to send service/transactional messages, including those that have to do with any accounts you may have with us. Please refer to our Global Data Privacy Statement for more information about Caterpillar’s data privacy practices and rights that you may have.
No, I would not like to receive future marketing email communications from Caterpillar Inc.
*
我们收集的信息将会遵照我们隐私声明被用作处理您的询盘。
隐私声明
联系供应商
返回搜索结果
卡特 745C
主页
建筑设备
自卸车和翻斗车
铰接式自卸车
CAT
卡特 745C
年份
2017
使用小时
h
打印
添加到我的喜爱
‹
›
×
CAT 745C的视频
分享此列表:
您的留言已发送。
电子邮件
x
姓名
我的电子邮件地址:
*
好友的电子邮件地址:
*
留言:
发送
$
311,700
ZIEGLER CAT
Shakopee, MN
+1 612 246 7500
显示电话号码
关于经销商
访问网站
提供的保护
客户价值协议
特别优惠
专业文章
基本资料
细节
基本资料
品牌
CAT 745C
Ziegler CAT
产品类别
铰接式自卸车
生产号/编号
TFK01489
内部库存编号
EQ0074814
目录编号
4911482
制造年份
2017
使用小时
9,138 小时 h
国家
美国
设备所在位置
SHAKOPEE、美国
定价
不含税价格
311,700
USD
税
不含增值税
含税价格
-
细节
配件
产品链接
PRODUCT LINK
其他信息
745C
745C ARTIC. TRUCK
AID AR STG
ANTIFREEZE, -36C (-33F)
BODY, STANDARD
CD/RADIO
CHASSIS AR-TRAILER
CMPD SOFTWARE
Customer Value Agreement (CVA) 24 month CVA
EXHAUST HT COVER
FENDER COVER
FILM GP USA (ANSI)
GROUP, ETHER
LUBRICATION AR
NO LIGHT GP
NO MACH SECURITY
NO SOUND SUPP
Online Owner's Manual
SEAT, STANDARD
STANDARD MIRROR AR
STD FUEL TANK
TAILGATE, SCISSOR
TIRES, 29.5R25 BS ** VLTA E-3
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
15
1
0
需要清洁
是
s.o.s. taken
是
battery box
良好
bumper
良好
cab or canopy
良好
crankcase guard / transmission guard
良好
decals
良好
fenders
良好
front frame welds
良好
fuel tank
良好
grab irons
良好
hood / actuator
良好
paint
一般
Machine has been painted recently and is dull due to orange peel
plastic (exterior)
良好
pre-cleaner bowl
良好
radiator grill
良好
rear frame welds
良好
steps / ladder
良好
安全项目
7
0
0
滚翻保护结构
是
是
safety decals in place / legible
是
back up alarm
良好
horn
良好
parking brake - safety items
良好
rear view camera
良好
safety locks / pins
良好
seat belt / date
良好
secondary exit
良好
仪表、驾驶台、操控座
17
2
0
当前操作和保养手册
是
当前零件手册
否
当前安全手册
否
air conditioner
良好
dash console
一般
Dash is cracked and faded. Right door panel has small cracks.
door latches / seals
良好
ems panel / warnings
良好
floor boards / mats
良好
gauges
良好
glass/mirrors
良好
headliner
良好
heater
一般
Was blowing 90F.
interior lights
良好
meter replaced / working
良好
monitoring panel / display
良好
payload system
良好
radio type & condition
良好
seat cushion / arm rest
良好
seat suspension type / condition
良好
second seat
良好
switches
良好
windshield wipers
良好
发动机
9
0
0
串气
是
散热器内部压缩
否
否
Decal on valve cover is peeling
液位是否合适?
是
敲击声
否
漏油
否
pre lube system
否
油中含水
否
机油压力(高/低/正常)
Normal
smoke color (b/d/l/w)
normal
air cleaners
良好
anti-freeze color / level
良好
engine supports
良好
exhaust / muffler / stack
良好
fuel injection system
良好
governor / control
良好
oil filter condition / service hours
良好
operating condition - engine
良好
turbocharger / blower
良好
emissions
2
0
0
diesel exhaust fluid (def) level
full
after treatment system
良好
dpf condition / hours changed
良好
冷却系统
7
1
0
否
standard radiator
是
belts / pulleys
良好
coolers
良好
fan
良好
fan drive / type
一般
When the radiator cooling fan runs at high speed the hydraulic motor sounds abnormally loud
hoses
良好
radiator
良好
shroud / guards
良好
water pump
良好
电气、起动和充电系统
6
0
0
active codes
是
是
No bottle installed
jump start terminal
是
signal lights
是
alternator
良好
batteries / cables
良好
product link / condition
良好
starter
良好
wiring
良好
work lights
良好
变速箱
13
0
0
是
泄漏 - 变速箱
否
是
变速箱 - 噪音
否
case
良好
controls
良好
cooler
良好
lines / fittings - transmission
良好
overall operating condition - transmission
良好
pump - transmission
良好
retarder
良好
seals
良好
temp / pressure gauges
良好
torque converter
良好
transmission - forward shifts
良好
transmission - reverse shifts
良好
valves
良好
转向
7
2
0
articulation p&b
一般
Bottom bearing has minor movement.
手动计量装置
良好
管路/接头 - 转向
良好
工作状况
良好
steering column / tilt
一般
转向油缸
良好
steering pump
良好
supplemental steering
良好
wheel
良好
suspension
13
1
0
center a-frame
良好
center bearings
良好
center rubber springs
良好
center torsion bars
良好
front a-frame
良好
front bearings
良好
前扭转连杆
良好
left suspension beam
良好
rear a-frame
良好
rear bearings
一般
Bearing tight forward and backwards but has 1/4 play side to side.
rear rubber springs
良好
后扭转连杆
良好
right suspension beam
良好
悬架油缸
良好
制动器
10
1
0
泄漏 - 制动器
否
accumulators - brake
良好
brake drums / rotors
良好
brake guards
一般
rear guards are bent a little
control valve
良好
hydraulic cooler
良好
lines
良好
parking brake operation
良好
pedal
良好
pump - brake
良好
service brake operation
良好
type (wet, dry)
良好
液压装置
3
1
0
泄漏 - 液压装置
否
hydraulic valves
良好
lift cylinders
良好
pump
良好
tank / sight glass / cap
一般
Cloudy
卡车车斗
6
2
0
truck body notes
Bed has pieced welded on near pivots that contact bed and has dented the area and caused a small crack
bed liner
良好
bed pads
良好
bottom
良好
flaps
良好
hinge pins & brackets
一般
Rear pins and bores have 1/8 play to 3/16 play
operating condition - truck body
良好
ribs and stringers
良好
sides
一般
Some dents, scuffs.
最终传动
10
0
0
备注 - 最终传动
Machine has open PS47330 for checking for loose dowel in axles.
center axle
良好
center final drives
良好
drive shaft
良好
front axle - final drives
良好
front final drives
良好
rear axle
良好
rear final drives
良好
transfer case / dropbox
良好
universal joints
良好
wheel lugs & rims
良好
轮胎
Radial
是
备注 - 轮胎
All tires have fairly minor cuts and chunks. Tread is in good shape.
轮胎尺寸 - 轮胎
29.5R25
型号/序列号
胎面深度(1/32")
剩余寿命(%)
胎面翻新
胎面切割/剥落
侧面割痕部分
Left Center
Bridgestone
48
否
是
是
Left Front
Bridgestone
48
否
是
是
Left Rear
Bridgestone
48
否
是
是
Right Center
Bridgestone
48
否
是
是
Right Front
Bridgestone
48
否
是
是
Right Rear
Bridgestone
49
否
是
是
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
发动机规格
革命性的发电机组尺寸测量软件
安全服务
零事故性能的最新技术和行业最佳做法
电源系统
最严格的标准符合最关键的需求
全新设备
直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
金融服务
使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat® 零件
全球Cat代理商支持和24/7零件订购
CAT 745C - Mascus 美国
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.