快速搜索

卡特 740

卡特 740

年份
2006
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

WAGNER EQUIPMENT CO
Aurora, CO
+1 303 900 5875
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 740
WAGNER EQUIPMENT CO.
产品类别铰接式自卸车
生产号/编号B1P01200
内部库存编号513094
目录编号10073924
制造年份2006
使用小时21,295 小时 h
国家美国
设备所在位置Aurora、美国
定价
不含税价格112,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
其他信息**ENG RECON ... 13,057 HOURS**
1-STG HOIST & CONTROLLER(BROKEN)
2006 CATERPILLAR 740 A/TRUCK
21295/08/11/23
24V,BATTERY,5AMP 24V TO 12V
740 ARTICULATED TRUCK
AID, COLD WEATHER STARTING
AS IS / AS RECEIVED
BED RAIL,DISC BRAKES,CAT RADIO,
CAB W/ROPS,AC,HEAT,DEF,FLOOR MAT
CAPACITY:43.5 TONS, HEAP 31.4CYD
CONVERTOR, ETHER AID ONLY,
DIFFERENTIALS,LOCK/UNLOCK
ENGINE, EPA EMISSION
ENGINE,C15, 453HP, TIER 3
EXTENSIONS, FENDER (BENT IN)
FILLER, FAST FUEL
FRT & RR 2 SPD WASHER-WIPERS,
FRT A-FRAME, 3 POINT LINK
INSTRUMENT PANEL & TOGGLES CNTRL
LIGHTING HALOGEN ROADING & WORK
LINER, BODY STEEL
LUBRICANT GROUP-B
MIRROR, REAR VIEW, HEATED
MUD FLAPS,(GONE) EXT. MIRRORS,
Online Owner's Manual
SEAT, AIR, CLOTH, W/3" BELT
SEAT, TRAINER PADDED (DAMAGED)
SPILL GUARD, ENGINE BRAKE,
TAILGATE, SCISSOR
TC, TD, RETARDER
TILT SUPP STEERING, PRODUCT LINK
TIRES,MICHELIN XST 29.5R25 ...66%
TRACTION CONTROL,6X6 DRIVE,
TRANSMISSION,AUTO SF F7-R2, CTS
TRAVEL ALARM, DOME LIGHT,
WAVS REARVIEW CAMERA, HEADLINER,
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
557
  • 良好
  • 一般Miner bumps
  • 一般Large gash on left-hand side behind door
  • 一般A little beat up
  • 不良
  • 不良Both fenders broken bent and concave
  • 不良Every piece of fiberglass either chipped cracked or broken
  • 良好
  • 良好
  • 一般Left grab iron vent outwards
  • 良好Actuator keeps popping breaker. But does not raise properly.
  • 不良
  • 一般
  • 不良Grill wrinkled, frame broken
  • 良好
  • 不良
  • 不良All steps on both sides bent
安全项目
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
1422
  • 良好
  • 一般Louver missing
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 不良Control switches missing
  • 良好
  • 良好
  • 不良
  • 一般Bed control indicator broken
  • 良好
发动机
810
  • A lot of white smoke coming out of valve cover
  • 4/14
  • Head gasket leaking
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Exhaust tip missing, not in cabin.
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
emissions
  • Exhaust leaking into cab
冷却系统
800
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
510
  • Service code showing
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Bottom front floods not illuminating
变速箱
1200
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
转向
740
  • 一般Could not visibly see anything wrong. However, with the amount of hours, will most likely be an issue in the future.
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 一般Left steering cylinder leaking out of wiper seal
  • 一般Feels a little loose
  • 良好
  • 良好
  • 良好
suspension
1500
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
制动器
1100
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
220
  • 一般Control valve leaking
  • 一般Right cylinder rod pitted
  • 良好
  • 良好
卡车车斗
821
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 不良Both torn off
  • Bed is ported for heat, not attached to exhaust system
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般A few bumps on the left-hand side
  • 一般
  • 良好
  • 良好
最终传动
1000
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
轮胎
  • 29.5R25
型号/序列号 胎面深度(1/32") 剩余寿命(%) 胎面翻新 胎面切割/剥落 侧面割痕部分
Left CenterMichelin X – super train plus4866
左前Michelin super terrain+4562
左后Double coin R.E.M.21836
Right CenterMichelin X – super terrain plus5475
右前Michelin X – super terrain plus4663
右后Michelin X – super terrain plus3650
其他注释 一般修理说明
  • Additional photos
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购