快速搜索

卡特 740

卡特 740

年份
2004
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

WAGNER EQUIPMENT CO
Aurora, CO
+1 303 900 5875
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 740
WAGNER EQUIPMENT CO.
产品类别铰接式自卸车
生产号/编号AXM01446
内部库存编号513093
目录编号10074792
制造年份2004
使用小时27,085 小时 h
国家美国
设备所在位置Aurora、美国
定价
不含税价格105,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
其他信息**ENG & TRANS REBUILT ... HOIST & CONTROLLER
2004 CATERPILLAR 740 A/TRUCK
24V,BATTERY,5AMP 24V TO 12V
27084/08/17/23
6 X 6 DRIVE, DISC BRAKES
740 ARTICULATED TRUCK
AS IS / AS RECEIVED
BED RAIL,(WELDED & REPAIRED)
CAB W/ROPS,AC,HEAT,DEF,FLOOR MAT
CAPACITY:43.5 TONS, HEAP 31.4CYD
CONVERTOR, ETHER AID ONLY,
DIFFERENTIALS,LOCK/UNLOCK
ENGINE, EPA EMISSION
ENGINE,C15, 453HP, TIER 3
FENDERS, FIRE EXTINGUISHER,
FRT & RR 2 SPD WASHER-WIPERS,
FRT A-FRAME, 3 POINT LINK
HEATED BED,STD TRACTION CONTROL
INSTRUMENT PANEL & TOGGLES CNTRL
LIGHTING HALOGEN ROADING & WORK
LINER, BODY STEEL
MUD FLAPS, EXTERIOR MIRRORS,
Online Owner's Manual
SEAT, AIR, CLOTH, W/3" BELT
SEAT, TRAINER PADDED W/BELT
SOME SURFACE RUST,BED,HOIST,BODY
SPILL GUARD, ENGINE BRAKE,
TAILGATE, SCISSOR
TC, TD, RETARDER
TILT SUPP STEERING, PRODUCT LINK
TIRES,MICHELIN XADN 29.5R25 @85%
TRANSMISSION,AUTO SF F7-R2, CTS
TRAVEL ALARM, DOME LIGHT,
WAVS REARVIEW CAMERA, HEADLINER,
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
763
  • 良好
  • 一般Looks like front bumper had major damage is that it been repaired. Left side bent inward
  • 良好
  • 一般Both belly pan concave
  • 不良
  • 一般Outer plastic guards broken
  • 不良Major fiberglass damage throughout machine
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Hood sits crooked
  • 不良
  • 一般Broken at mounting points
  • 良好
  • 良好
  • 一般All steps bent
安全项目
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
1331
  • 一般Doesnt blow very hard
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 不良Not working
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Small hole, felt worn out
  • 一般Dust cover for bed control missing
  • 良好
发动机
1000
  • Slight knocking coming from the front of the block
  • Oil on the belly pans from undetermined source
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
emissions
  • Noticeable smell of exhaust at muffler
冷却系统
800
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
510
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Bottom front floods not illuminating
变速箱
1210
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Rear valve leaking
转向
920
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 一般Both cylinders leaking at wiper seal
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
suspension
1500
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
制动器
1200
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
410
  • 良好
  • 良好
  • 一般Left hardline mount broken
  • 良好
  • 良好
卡车车斗
930
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Left flat cut
  • 良好
  • 一般About 1/8 inch a play on either side
  • 良好
  • 良好
  • 一般Left side kind of beat up. Looks like it had a big chunk ripped out that has been replaced
  • 良好
  • 良好
  • 良好
最终传动
1000
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
轮胎
  • Left center very low
  • 29.5R25
型号/序列号 胎面深度(1/32") 剩余寿命(%) 胎面翻新 胎面切割/剥落 侧面割痕部分
Left CenterMichelin XADN plus5498
左前Michelin XHA24692
左后Michelin XHA24284
Right CenterMichelin XADN plus4887
右前Michelin XHA24284
右后Michelin xtra defend2025
其他注释 一般修理说明
  • Additional photos
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购