快速搜索

卡特 980M

卡特 980M

年份
2019
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

CLEVELAND BROTHERS EQUIPMENT COMPANY INC
Harrisburg, PA
+1 866 532 9023
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 980M
Cleveland Brothers Equipment Co. Inc.
产品类别轮式装载机
生产号/编号MK210798
内部库存编号UP20818
目录编号10121554
制造年份2019
使用小时4,113 小时 h
国家美国
设备所在位置Harrisburg、美国
定价
不含税价格480,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
照明Lighting
其他信息AM/FM/CD/MP3 RADIO
CAT 980M WHEEL LOADER
COOLING CORES
COUNTERWEIGHT STD/HL/SM
GUARD POWERTRAIN
HYDRAULICS, 2V
JOYSTICK SV LHD
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK PLE641
SOUND SUPPRESSION
STEERING SYSTEM STANDARD
TC, TD RETARDER
TIRES 29.5R25 BS VJT
TRANSMISSION AND DRIVE LINE
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
1400
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好Aug 23
  • 良好Hammer
仪表、驾驶台、操控座
2100
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
发动机
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
600
  • -20F
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
600
  • Batt 24.3V. Charge 27.8V
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
变速箱
500
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
转向
200
  • 良好
  • 良好
制动器
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
轮轴组件
300
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
500
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
最终传动
300
  • 良好
  • 良好
  • 良好
一般状况
300
  • 良好
  • 良好
  • 良好
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购