快速搜索

卡特 972M

卡特 972M

年份
2018
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

FABICK CAT
Schofield, WI
+1 636 384 4021
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 972M
Fabick CAT
产品类别轮式装载机
生产号/编号A8P01765
内部库存编号A8P01765
目录编号10081499
制造年份2018
使用小时6,269 小时 h
国家美国
设备所在位置Schofield、美国
定价
不含税价格330,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
发动机Engine
其他信息ANTIFREEZE, -34C (-29F)
AUTOLUBE, STD
AXLES, MANUAL FRONT, ED, AOC
BUCKET-GP, 129 IN. 6.25YD3
CAB, DELUXE
CERT EMISSIONS, EPA TIER 4
COOLING CORES, 9 FPI
COUNTERWEIGHT, 2300KG
CPM PAYLOAD SOFTWARE
FAN, STANDARD
FENDERS, ROADING
GUARD, POWERTRAIN
HOOD, NON-METALLIC
HYDRAULIC OIL, STANDARD
HYDRAULICS, 2V RC, STD/HL
LANE 3 ORDER
LIGHT, WARNING BEACON
LIGHTS, LED, PREMIUM
LINKAGE, STANDARD LIFT
NO QUICK COUPLER READY
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRECLEANER, TURBINE
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
REGIONAL PACKAGE, AM-N
SINGLE AXIS LEVERS, 2V, LHD
SOUND SUPPRESSION, STANDARD
STANDARD PACKAGE
STARTING, COLD (120V)
STEERING, STANDARD
TIRES, 26.5R25 BS VJT * L3
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
1910
  • Overall good appearance
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Paint on right front fender & hood is worn off in areas
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
700
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
2100
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
发动机
1100
  • Red
  • Overall good condition
  • Normal
  • None
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
800
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
700
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
变矩器
400
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
变速箱
1500
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
转向
900
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
制动器
1500
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
轮轴组件
300
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
1000
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲斗
800
  • 7 yard
  • 7 yards
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
最终传动
800
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
轮胎
  • 30%
  • Overall fair condition
  • 26.5R25
型号/序列号 胎面深度(1/32") 剩余寿命(%) 胎面翻新 胎面切割/剥落 侧面割痕部分
Left FrontBridgestone30
Left RearBridgestone30
Right FrontBridgestone30
Right RearBridgestone30
其他注释 一般修理说明
  • Overall good condition
一般状况
300
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购