快速搜索

卡特 966M

卡特 966M

年份
2015
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

FABICK CAT
Salem, IL
+1 636 384 4021
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 966M
Fabick CAT
产品类别轮式装载机
生产号/编号KJP01002
内部库存编号KJP01002
目录编号10057283
制造年份2015
使用小时5,139 小时 h
国家美国
设备所在位置Salem、美国
定价
不含税价格265,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
铲叉FORKS
发动机Engine
其他信息ANTIFREEZE, -34C (-29F)
AXLES, AUTO DIFF FRONT/REAR
BASIC ARRANGEMENT
BUCKET-GP, 5.25 CYD
CAB AR, STANDARD
CAB ROOF, NON-METALLIC
CAP GP, RAIN
CLEAN EMISS MOD - T4F
COOLING, STD AMBIENT
COUNTERWEIGHT, 1000KG
CPM PAYLOAD WEIGHING READY
CUTTING EDGE, BOLT-ON
DOOR AR, REMOTE
FAN, STANDARD
FENDERS, STANDARD
GUARD, POWERTRAIN
HYDRAULIC OIL, STANDARD
HYDRAULICS, 2V
JOYSTICK, 2 VALVE
LIGHTING GP, STANDARD
LIGHTS, HALOGEN
LINKAGE, STD LIFT
MANUAL GREASE
MIRROR GP, EXTERNAL BASIC
OIL CHANGE SYSTEM, HIGH SPEED
Online Owner's Manual
PKG, WEATHER, STD
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
QUICK COUPLER, STD LIFT
REGIONAL PKG, NACD
SEAT BELT, 2" W/INDICATOR
SEAT GP, STD
SERVICED ... 4,333 HOURS
SOUND SUPPRESSION, STANDARD
STEERING, STANDARD
TC, TD, RETARDER
TIRES,26.5R25 * VJT BS L3
TRANSMISSION AND DRIVE LINE
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
1900
  • Overall fair-good appearance
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好Front fenders are bent
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好Some scratches & a couple hole in shroud
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
700
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
2100
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
发动机
1100
  • Red
  • Overall good condition
  • Normal
  • None
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
800
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
500
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
变矩器
400
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
变速箱
1500
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
转向
800
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
制动器
1400
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
轮轴组件
300
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
1000
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
作业机具选装件
100
  • 良好
铲斗
1000
  • 6 yard
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
最终传动
800
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
轮胎
  • 40%
  • Overall fair condition
  • 26.5R25
型号/序列号 胎面深度(1/32") 剩余寿命(%) 胎面翻新 胎面切割/剥落 侧面割痕部分
Left FrontBridgestoneN/A40
Left RearBridgestoneN/A40
Right FrontBridgestoneN/A40
Right RearBridgestoneN/A40
其他注释 一般修理说明
  • Overall good condition
一般状况
300
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购