快速搜索

卡特 950M

卡特 950M

年份
2022
使用小时
h
CAT 950M的视频
CAT 950M的视频
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Wichita, KS
+316 943 4211
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 950M
Foley Equipment Company
产品类别轮式装载机
生产号/编号J1S04384
内部库存编号XUC0060
目录编号10111030
制造年份2022
使用小时663 小时 h
国家美国
设备所在位置WICHITA、美国
定价
不含税价格383,900 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
排放水平 - Japan - STEP 4 FINALEmissions Level - Japan - STEP 4 FINAL
排放水平 - EPA - EPA TIER 4fEmissions Level - EPA - EPA TIER 4f
排放水平 - EU - EU STAGE VEmissions Level - EU - EU STAGE V
空调Air Conditioner
发动机外壳Engine Enclosures
照明Lighting
ROPS - 封闭式ROPS - Enclosed
后视镜Mirrors
标志灯Beacon
无线电 - AM FM 无线电Radio - AM FM Radio
铲斗Bucket
配重Counterweight
差速锁Differential Lock
提升 - 标准Lift - Standard
行驶控制装置Ride Control
转向类型 - 操纵手柄Steering Type - Joystick
自动换档Auto Shift
其他信息.
- FOLEY WORK READY -
ATTACHMENTS SHOWN SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

950M WHEEL LOADER
AUTODIG & CPM PAYLOAD READY
AXLES, MANUAL/OPEN, ED
CAB TRIM, DELUXE (LHD)
CAP GP, RAIN
CONVERSION GERMAN ROADING
COOLING CORES, 6 FPI
COUNTERWEIGHT, 1460KG
CPM PAYLOAD SOFTWARE
FAN, STANDARD
FENDERS, ROADING
FILTRATION, STANDARD
GUARD, POWERTRAIN
HOOD, NON-METALLIC
HYDRAULIC OIL, STANDARD
HYDRAULICS, 2V RC
LEVERS 2V, STEERING JOYSTICK
LIGHT, WARNING BEACON
LIGHTS, LED, PREMIUM
LINKAGE, STANDARD LIFT
MANUAL DIFF, STEERING JOYSTICK
OMISSION, WORKTOOL
Online Owner's Manual
PKG, WEATHER, STD
PLATFORM, WINDSHIELD CLEANING
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
PROTECTION, CYLINDER ROD
SEAT BELT,
SOUND SUPPRESSION, LOW
SPEED LIMITER (20 KPH)
STANDARD PACKAGE
STEERING SYST, SECONDARY, JOY
TIRES 23.5R25
WINDOWS, STANDARD
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
1610
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般FEW CHIPS AND SCRATCHES
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
400
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
1500
  • RADIO OPERATING
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
700
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
发动机
600
  • RED
  • OK
  • NA
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
变速箱
800
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
转向
500
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
制动器
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
1000
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
最终传动
400
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲斗
800
  • 114"
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
轮胎
  • 93%
  • 23.5r25
型号/序列号 胎面深度(1/32") 剩余寿命(%) 胎面翻新 胎面切割/剥落 侧面割痕部分
左前MICHELIN42
左后MICHELIN42
右前MICHELIN42
右后MICHELIN42
其他注释 一般修理说明
  • PERFORMED PM 2 SERVICE - 660 HOURS
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购